建筑行业需要遵守大量标准和法规。因此,电气安装必须满足较高的安全标准。这些标准也适用于封闭空间的复杂开关柜内需要安装的一系列组件。魏德米勒新推出的 AITB 模块化接线端子系统专为满足建筑楼宇布线的特定要求和安全法规而开发。这一系列的特殊功能确保在规划、安装和现场操作方面创造附加值。
对于整个装配机柜流程来说,要获得成功并实现成本效益,规划阶段具有至关重要的地位,它需要电子产品数据和相互联接的工程设计工具之间进行智能互动。高效、简便的接线是安装过程中的关键要素。
魏德米勒凭借其直观的操作方式和特点鲜明的设计拥有着突出优势。所有的端子功能相互之间都有着一目了然的区别。
魏德米勒 Klippon® Connect 产品具有标准化的测试点,能够实施自动测试和检查流程。通过这种方式可以更为安全快速地完成维护和测试任务。
魏德米勒 Klippon® Connect AITB 楼宇安装布线用接线端子的规划阶段
在魏德米勒产品配置器 (WMC) 中,您可以数字化规划、装配和直接订购整个端子导轨,包括附件。您还可以编制完整部件清单和生产安装说明。由此可避免出现故障,节约成本。
AITB 模块化接线端子设有多功能断开区。多功能断开区可以安装保险丝支架、开关刀闸或元件插头。因此,这种接线端子可以在某个应用中用作断开接线端子、熔断器型接线端子,也可以作为带电子元件的接线端子。
魏德米勒 AITB 模块化接线端子采用连续的横联槽,提高了灵活性,节省了布线时间。400 伏三相系统结构可以轻松、方便地与三相导线 L1、L2 和 L3 进行横联。
魏德米勒 AITB 模块化接线端子定期由独立测试中心进行检查,以确保开关柜内具有较高的产品安全性。通过产品和产品标签上的相应测试标记就可以看到这一点。
魏德米勒 Klippon® Connect AITB 接线端子用于楼宇安装布线阶段
魏德米勒 AITB 模块化接线端子现已支持机器人辅助的装配、标记和布线工作。因此您现在已经为推进开关柜装配的部分自动化做好了充分的准备。
NYM 电缆和其他实心导线在剥线后直接插入压接点,形成可靠的联接。即使多股软导线也可以通过简单按压彩色按钮的方法进行联接。无需专门工具!
汇流排位置统一,因此可以在一套完整系统中采用不同接线端子产品和联接技术的组合。对于大截面导线,比如中性线,可采用侧面螺旋接线夹联接。采用便捷 PUSH IN 直插式联接技术的接线端子用于电位汇集和分配。
不同功能区可通过形状或颜色进行醒目区分。例如,可以清楚识别导线联接、横联件和测试孔。您可以快速完成安装和维护工作而不出现失误。
魏德米勒 Klippon® Connect AITB 楼宇安装布线用接线端子的操作阶段
AITB 模块化端子的安装和拆卸非常简单、快捷,甚至可以组合起来安装和拆卸。系统中已经集成了 A 系列 AITB 模块化接线端子型的汇流排时亦是如此。这加速了维护工作,组件可以在较短时间内完成改装或更换。
有了 AITB 模块化接线端子之后,接线时可以不通过电压测试仪接近导电组件。这就提高了操作安全性,但也妨碍了测试探头的使用。为了进行必要的测量,系统集成了配有实用卡扣机制的标准化测试孔。一旦测试探头扣合之后,可以在测量过程中填写测试报告。
可以使用螺丝刀,轻松、快捷地从汇流排上分离中性线。清晰可见的状态显示区显示了断开滑块的当前接触位置。这样就可靠地避免了操作错误。
如果在某个安装中采用多个 FI/LS 电路,每个 N 线电位可通过单独的隔离器进行路由和分离。这样就可以根据 VDE 0100-718 和 DIN VDE 0100-482 的要求测量所有导线对地的绝缘电阻,而无需断开中性线。
建筑技术的安全要求和标准高,这有助于保护在大楼内生活和工作的人。因此,整个系统中大大小小的组件都有相应的标准。这些规范和标准还提高了所有电气系统及其组件的安全要求,比如用作电气系统和建筑接口的接线端子系统。
在建筑内规划和安装开关柜时,电路开闭是规范性要求之一。根据物体内的电路组数,可通过标准隔离器开关或断开滑块将其分开。根据 VDE 0100-718 和 DIN VDE 0100-482 的要求,必须在不断开中性线的情况下对所有导线的接地绝缘电阻进行必要的测量。在电流通路较少的小型电路中,利用标准隔离器进行测量。而在有多个独立电流通路的大型电路中,利用断开滑块确保与 10x3 汇流排相接触。这种测量自身可通过接线端子各接线点处的内置测试用适配器进行安全、便捷地测量。
VDE 0100-718 和 DIN VDE 0100-482 要求在不断开中性线的情况下测量所有导线接地绝缘电阻。在设有多个 FI/LS 电路的建筑中,每个房间或电流通路可能代表一个电路,测量时必须分别予以考虑。每个 N 线电位可分别通过单独的隔离器进行路由和分离,以测量绝缘电阻。这种测量自身可通过接线端子各接线点处的内置测试用适配器进行安全、便捷地测量。
在大电流分组中,通过断开滑块与汇流排建立安全的接触。这样从隔离滑块延伸至汇流排的电路就会形成闭路。如果滑块通过杠杆来到末端位置,则会使汇流排接触形成开路。因此电路中断,此时可通过接线端子各接线点处的内置测试用适配器进行安全、便捷地测量。通过清晰可见的位置指示器,可以快速、可靠地获取有关系统当前状态的信息。此外亦可在接线状态下读取。