当下控制柜成套制造行业竞争日趋激烈,如何压缩柜体安装空间、缩短布线工时,是企业构筑核心竞争力的重中之重。Klippon® Connect 大电流接线端子作为久经市场验证的成熟方案,可在狭小安装空间内,为各类用电设备实现快速、安全、高效的电源分配。
为进一步赋能控制柜装配工序,魏德米勒对 Klippon® Connect A 系列产品完成产品线扩充,全新推出 A2C 150/185 大电流接线端子。该端子适配长达185mm² 导线,搭载PUSH IN 直插式联接技术,全规格导线均可采用统一便捷的接线方式,同时兼容 Klippon® Connect A 系列全套配套附件。
规划阶段决定整套控制柜组装流程能否顺利落地,同时直接影响项目成本效益。这就要求产品的数字化数据与工程软件能实现互联互通和智能协调。而在现场装配环节,布线简易高效至关重要。
魏德米勒凭借其直观的操作方式和特点鲜明的设计拥有着突出优势。各类端子功能一目了然,可快速区分。
魏德米勒 Klippon® Connect 系列产品配备标准化测试接口,支持自动化测试与校验流程,让运维检测工作更安全、更高效。
魏德米勒 Klippon® Connect 大电流接线端子的规划阶段
在魏德米勒配置器(WMC)中,可对整个接线端子进行数字化的规划、装配与订购——包括所有附件。通过一键操作,即可生成完整的物料清单及生产安装说明。这不仅有效避免了错误,还显著节省了成本。
适用于各类电网系统的预组装接线模块,可有效减少产品型号种类,降低库存成本。一体式支脚支持安装在标准端子导轨上,也可以直接安装在安装板上。
魏德米勒大电流接线端子定期接受独立测试机构的检测,以确保在控制柜中实现高水平的产品安全性。产品本身及其标签上的相关测试标识,均有力地印证了这一点。
在光伏系统中,开路电压可高达1500 V直流电,这对绝缘表面的抗爬电性能提出了更高要求。Klippon® Connect 大电流接线端子具备较大的电气间隙和爬电距离,能够满足光伏行业对电气安全的严格标准。
魏德米勒 Klippon® Connect 大电流接线端子的安装阶段
大电流接线端子采用 PUSH IN 直插式联接技术,具有直观的杠杆机构,可轻松联接配备及未配备端头的软导线,以及细股导线和硬导线。
Klippon® Connect 大电流接线端子现已将成熟的 PUSH IN 联接技术应用于16 mm²及以上的截面范围。采用 PUSH IN 联接技术,可实现无需工具的快速接线,同时确保联接持久安全。当操作杠杆处于闭合位置时,无论是硬导线或细股导线均可直接插入,操作简便高效。
横联件可直接插入敞开的压接点,无需借助工具。当接线点闭合时,横联件和额外联接的导线均能实现可靠接触。即使在导线已联接的状态下,横联件依然清晰可见,这为测试和维护工作提供了显著便利。
借助创新的 PUSH IN 直插式联接技术,使用几个压缩弹片可确保持久安全、气密性优异且抗振性能出色的导线联接。该机构仅需较小的操作力即可实现强大的压紧作用。在35 mm²至185 mm²的整个截面范围内,可以统一地使用这种可扩展的联接方式。
魏德米勒 Klippon® Connect 大电流接线端子的操作阶段
清晰可见的标识能够提示外部电压,有效提升人和设备的安全性。这些标识带有闪电符号,适用于35 mm²至185 mm²的联接范围,可有效防止在带电状态下进行接线操作。
大面积的标识区域配合魏德米勒多样化的标识解决方案,确保各个接线点都能清晰可辨。该标准化标识系统专为35 mm²至185 mm²的截面范围设计,配备统一的标识通道,有效减少产品型号种类,从而降低存储成本。
这种附件可用于1.5 mm²至185 mm²的全截面范围,显著减少了所需的附件种类和数量。配备标准化的2.0 mm测试点,可实现快速而便捷的测试操作。
专为50 mm²至185 mm²导线截面积设计的额外联接端口,适用于如主开关前的应急电源接入。通过杠杆机构,可实现软导线的免工具快速接线。
依托 Klippon® Connect A 系列产品,该系列在 1.5 mm² 至 185 mm² 全导线截面范围内通用标准化附件,无需额外选配其他配件。此举简化安装与维护流程,节约采购及仓储成本,有效提升作业效率。
大号标识牌可清晰区分外部电压,让复杂装配场景一目了然。针对 35 mm² 至 185 mm² 连接规格,标识牌配备雷电警示标识,能够杜绝带电接线操作,全方位保障人员与设备安全。
魏德米勒大电流接线端子配备 PUSH IN 直插式联接技术,无需费力即可接驳带 / 不带套圈的软导线、硬导线。多重弹性弹片保障联接气密可靠、抗振持久。
该弹性结构能够提供强劲稳定的夹持力,搭配简易直观的操作杠杆,装配省力便捷。搭载 PUSH IN 直插技术的魏德米勒大电流接线端子,适用于 35 mm²~185 mm² 导线截面。
您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!