在工业厂房、建筑和发电厂中,对系统可用性的需求正在增长。高性能雷击和电涌保护可防止密集型故障成本,并且在许多领域已成为强制性要求。
久经验证的 VPU 系列浪涌保护装置现在还具有带 25kA 备用熔丝的整体式 I 型版本。这样就不需要在 SPD 的上游增加一个备用熔丝。这种组合式 I+II 型浪涌保护装置为每个保护通路都配备一个备用熔丝,可广泛用于配电系统。特定于应用的产品配置能够在不同的网络形式中通用。
•最大持续电压 UC:275 VAC
•放电电流 Iimp:25 kA (L-N)
•放电电流 Iimp:100 kA (N-PE)
•保护等级 UP:< 1500 V
•非常低的续流电流,不会使 16 A 熔丝跳闸
•同时监控 MOV 和熔丝组件
•无漏电流 phase GDT 技术
由于 25 kA 额定泄漏电流和熔丝监控,集成备用熔丝的新型电涌保护设备可为电源提供有效保护。
尺寸与主保险丝额定值无关,因此即使电流超过 315 A 也不需要额外的备用熔丝,从而大幅度地减少了电源布线工作量。
该模块每个保护通路的宽度仅为 35.6 mm,可在小空间内使用。此外,它们是可插拔的,特别容易维护。