$CMS_IF(!pt_video_stage_preview_image.empty || !image_remote:pt_video_stage_preview_image_remote.empty)$ $CMS_SET(set_ft_titleAltText)$$CMS_VALUE(pt_stage_title.toString().replaceAll("\\*",""), default:"")$$CMS_END_SET$ $CMS_VALUE(set_ft_titleAltText)$ $CMS_END_IF$
$CMS_IF(!pt_stage_title.empty)$ $CMS_SET(set_ft_title)$$CMS_RENDER(template:"ft_highlighting_words", string:pt_stage_title, theme:pt_stage_highlight_theme)$$CMS_END_SET$

$CMS_VALUE(set_ft_title)$

$CMS_END_IF$ $CMS_IF(!pt_stage_introduction.empty)$

$CMS_VALUE(pt_stage_introduction)$

$CMS_END_IF$ $CMS_IF(!pt_stage_quicklinks.empty)$ $CMS_END_IF$

根据 DIN VDE 0100-443 和 -534 标准要求,浪涌保护是所有商业和私人房地产的一种必备组件。该产品可安装在 40 毫米导轨系统上,以节省空间,可以在较小的空间提供适当的保护。VARITECTOR ZPA S 宽度尺寸仅有 36 毫米,可提供可靠的雷电和电涌电压破坏保护。该产品将 I 型、II 型和 III 型避雷器结合在一个装置中,并可在三相母线上进行无螺钉集成,且配有单独的保护接地联接。这也支持带 2 个 SLS 开关的安装。带有两个熔断式电压抽头的产品型号可满足额外的应用。可选信号输出可报告保护状态。

优势一览

快速安装

快速安装

VPU ZPA S 的安装简单快速,不需任何工具即可在预计量区进行安装。免工具安装方式提升了安全性和效率。

附加创新分接头

附加创新分接头

带有 PUSH IN 直插式联接的附加分接头可直接连调制解调器等额外设备——无需扩展 40 mm 汇流排系统。

节省空间的设计

节省空间的设计

ZPA S 模块的总宽度仅为 36 mm,还能够与 2 个 SLS 开关和馈入式适配器结合使用。可满足 VDE-AR-N 4100 的所有要求。

V-ZPA 端子

用于 40 mm 汇流排的五极馈入适配器

新的 V-ZPA 端子型馈入适配器符合 VDE-AR-N 4100 的所有规格。它们简化联接隔间的馈入,并可安装在 40 mm 汇流排上以节省空间。新设备补充了 VARITECTOR ZPA S 的电涌保护产品组合,并保证以狭小的空间要求提供有效的保护。这两个组件都可以轻松安装在有限的空间内,例如两个 SLS 开关之间。

V-ZPA 端子
  • 建筑安装的安全馈入
  • 根据应用规则 VDE-AR-N 4100,安装在预计量区
  • 只需将其卡在 40 mm 汇流排上,即可快速轻松安装

下载