消费品和包装

通过魏德米勒的创新解决方案改善设备的效能

消费品和包装

体验魏德米勒创新系统解决方案

体验魏德米勒创新系统解决方案

在食品和饮料生产以及包装行业中,在卫生标准、防护等级以及防腐蚀等方面都存在着十分严格的要求。现代设备设计在高度的模块化和灵活性方面有着突出优势。如今,魏德米勒产品及解决方案涵盖诸多消费品行业,例如食品、饮料、烟草、药品、化妆品和医疗保健产品等等。凭借着深厚的专业知识和经验,魏德米勒为客户提供从原材料到加工生产线和包装线,再到最终成品的整个生产过程的解决方案。魏德米勒以市场占用率和可持续发展为动力,不断提升的研发能力可助力客户以高效率生产出高质量的产品。魏德米勒正在面临全新的行业挑战,需要重点解决数字化、生产灵活性以及能够发送接收敏感数据、对生产效率产生积极影响的智能设备等方面的问题。

作为消费品和包装行业的可靠合作伙伴,魏德米勒向客户承诺兑现:

魏德米勒的足迹遍布全球

魏德米勒的足迹遍布全球

魏德米勒的业务遍布全球,这使得我们能够在全球范围内为客户交付产品,提供服务。

技术竞争力

技术竞争力

魏德米勒团队在该领域拥有丰富的经验,能够为自动化应用提供附加价值

质量和性能

质量和性能

创新、性能和质量是魏德米勒附加价值理念的关键要素

研发

研发

作为一家具有前瞻性的公司,魏德米勒能够根据市场需求持续推出全新的解决方案

行业相关知识

行业相关知识

长期以来,魏德米勒一直保持与终端用户和制造商建立成果丰硕的高效合作关系

随着全球消费品市场不断上涨,整个行业正面临着三个主要挑战:降低成本、优化加工生产线和包装线的性能以及通过工业智能提升自动化程度等

Andrea Borroni,全球消费品和包装部门经理

以创新和热情姿态面对市场挑战

加工生产线

加工生产线

加工生产线

如今的全球市场,每一种产品都会遭遇激烈竞争,所有公司都必须要在维护安全性、使用可持续发展的材料以及实现灵活的标准化技术等方面探索新的方式来改善其产能。考虑到这一点,魏德米勒正在自动化、智能联接和数字化等领域为这些公司提供所需的尖端科技!

包装线

包装线

包装线

对于消费品包装来说,能够达到客户满意度是成功的主要驱动因素,而这主要由无形的、转瞬即逝的感觉和热情所引导。对于紧跟消费品发展潮流来说,集成的灵活生产线和同步机器人,以及从各种不同类型的包装机械到码垛机和 AGV 等各种设备,都非常必要。

客户的成功是魏德米勒的驱动力

客户的成功是魏德米勒的驱动力

客户的成功是魏德米勒的驱动力

魏德米勒与客户共同创造充满未来竞争力的创新解决方案。为了使项目较大限度获得成功,魏德米勒将在以下方面助力客户:

  • 数字化和通信
  • 自动化架构优化
  • 高度灵活性以及较大程度有效利用生产线
  • 低成本、高效益的产品和安全生产
  • 能源质量和可追溯性

消费品和包装的产品及特色

PROtop:能够满足工业 4.0 较高要求的高端电源

优越、充满未来竞争力、可持续发展:PROtop 系列开关电源拥有一百万小时以上的平均故障间隔值,可实现高度的设备可用性。全新的 DCL 技术能够可靠地触发生产线保护开关,并为安全而强力地启动发动机提供额外能量贮备。

PROtop:能够满足工业 4.0 较高要求的高端电源
优势一览
  • 安全触发生产线保护开关,可通过 DCL 为强力启动电机提供高额能源贮备
  • 高能效(可达 99.4%)
  • 运行类型:单独/并行运行以及可调节的短路行为
  • 使用寿命高达 20 年

通过 FieldPower® 实现分布式自动化

通过 FieldPower® 实现分布式自动化

从汽车工业到风力发电厂,系统规划者和运营者都越来越依赖于模块化概念。为了实现这些概念,他们需要涵盖多样化功能的可调节的分布式解决方案。理想来说,我们也能够以同样方式扩展现有系统,而不是费时费力地耗费成本重新开发。

魏德米勒的解决方案可实现构建完备的控制柜功能,例如馈电、开关、防护和监控等适用于生产现场的功能。使用 FieldPower® 系统,您可以实现充满未来竞争力的、经济实用的分布式系统和自动化概念。全功能模块有助于实现从 IP20 到 IP65 的转变。

适用于食品生产的可检测标记系统 创新产品

魏德米勒为您提供适用于 MutiCard 和 MultiMark 系列的可检测标记解决方案。

由于采用了金属填料,因此可通过金属和 X 射线探测器识别我们的可检测标记号。这就最大程度降低了食品生产过程中的污染风险。
标记号很大程度提高了安全性,这要归功于其防腐以及防紫外线照射和防热源老化等性质。魏德米勒定期在认证实验室中对这些性质进行检测和确认。

适用于食品生产的可检测标记系统
客户受益
  • 可通过金属和 X 射线探测器检出
  • 可通过蓝色进行目视识别
  • 防腐金属填充料
  • 打印图像清晰而持久
  • 提供不同版本,可满足多种标记要求

用于消费品和包装行业的更多产品和解决方案