复合材料包装或电池生产过程中使用的铝箔和铜箔都是超薄箔片。在生产过程中,它们通过辊子进行加工,辊子可将其压至微米级别的厚度。
要持续获得精准结果,尤其是在箔片的平面度和厚度方面,高精度的辊子是重要的先决条件。Achenbach Buschhütten GmbH 使用宽度高达 2.20 m 的重型辊子,通过调节好的柱体实现高精度。
“我们的磁尺位置测量系统解析度最高可达 0.5 μm,针对数字控制信号使用 5 V 的电压电平。我们需要一种可靠的产品来重新处理这种信号,将其转换为我们的 OPTIROLL® 自动化系统的 24V 电平,”Achenbach 的电气工程师 Tim Schuhmacher 就自身的应用要求解释道。“魏德米勒的 TERMOPTO 固态继电器是经证明的优质继电器。”
可靠性是重要的优先条件
TERMOPTO 是魏德米勒用于替代机电继电器模块的紧凑型电子产品,凭借其高等级的可靠性获得了认可。固态继电器拥有各式各样的端子,可以同时隔离电位并调节信号。由此可以节省空间、降低维修成本并增强设备的可用性。
“一台辊轧机从规划到最终交付给客户最多需要 15 个月的时间,”Schuhmacher 就其项目的生产周期如是说。“当然,在最终交付后,所有的一切都应该已经准备妥当,设备应在合同保证的范围内尽快提升至完全产能。我们的辊轧机能够为我们的客户提供数十年的服务寿命。我们将相应地确保所使用的每个组件在耐用度和性能方面都达到高水平。”
TERMOPTO 模块能够保持长期可靠,主要是由于它使用了无磨损的半导体开关和大面积的保护电路。此外,LED 状态指示灯也会通过相应的开关状态持续显示信息。“除了高度可靠的特性以外,从纯粹的实用视角来看,TERMOPTO 固态继电器的紧凑型设计也征服了我们,”Schuhmacher 总结道。“身形轻薄的模块能够合适地安装到我们的开关柜中,因此我们可以毫无顾虑地将其加入到我们的规划中。”