“分布式控制解决方案可实现模块化建造的机器。我们的紧凑型JX3 I/O系统有助于实现这一点,”Jetter公司产品经理Peter Tomaschko解释道。“控制器、设备、远程I/O和工业PC等设备通过以太网透明地联接在一起。由此我们的客户无需接口即可接收系统中所有设备和模块的数据和参数。”
Jetter AG控制解决方案不仅适用于机器和设备的工程设计,还适用于移动自动化应用(操作设备和工业小车)。通过分布式JX3 I/O系统,Jetter已为市场创造出一种具有连续的模块化结构的系统解决方案。性能和功能参数可按照需求通过该解决方案进行扩展。JX3提供了16个输入/输出点,宽度仅为25毫米,具有单线或三线联接型号。
魏德米勒PCB接插件为该系统的紧凑型结构和功能性做出了重要贡献。Jetter委托魏德米勒作为联接技术的设计合作伙伴,在JX3系列的设计过程中使用了魏德米勒接插件。
魏德米勒通过30回路联接级BL-I/O 3.5为Jetter提供了一种适用于外部传感器联接的创新解决方案,为该公司留下了深刻印象。
在邮票大小的表面实现了30回路的结构
“我们通过30回路联接级BL-I/O 3.5 为Jetter提供了一种适用于外部传感器联接的创新解决方案,这给他们留下了深刻印象”,魏德米勒的时任产品经理 Michael Schwarzkopf 回忆道,这是双方合作的开始。
“BL-I/O将一个完整的传感器-执行器分配系统与八个I/O信道结合在一起,其中包含联接到一个邮票大小的表面区域上的电源供给装置。凭借着这些特性,用户能够从JX3模块直接启动和测试传感器,无需操作控制器即可完成该操作。”
从设备到接插件的功能转换不仅可以大幅节约空间,还可以减少接线的工作量。相比传统现场接线来说,传感器/执行器插座BL-I/O可以减少 多达40%接线工作量,还可以节约 50%空间,是适用于I/O电子设备的分布式应用的创新解决方案。
“我们的25-mm轻薄型JX3设备完全基于3.5-mm间距紧凑的线路板,”Jetter的Jens Peter Tomaschko解释道。“在我们的标准型号中,我们使用了魏德米勒弹片联接的单排接插件BLZF 3.5。作为线路板上独立于插头的配对部分,我们JX3系列的所有设备都使用魏德米勒的SL-SMT 3.5插座。”
“这些插头都十分耐高温。它们还适用于所有标准的焊接制程。通过符合自动化要求的包装方式,它们能够与其他SMT元件在回流焊制程中相互结合,由此大幅降低总体制造成本。
使用魏德米勒元件还为Jetter的 JX3系列带来了多种特色功能:插拔式接插件简化了接线操作,可实现单线或三线联接,还可以在25 mm的狭小空间内集成其他多种功能——由此模块不仅能够节约空间,还能够以较高的经济效益集成到电气柜中。”