“我们全新的冷却设备平均节能潜力高达 75%,其作用远不止于对气候保护做出重大贡献。Blue e+还会帮助我们抑制持续上涨的能源价格,”行业领先的外壳空调设备提供商Rittal的研发项目经理Jörg Knetsch解释道。“我们的设备在全球的所有标准网络中都能够灵活运行的前提条件是需要符合国际规范,例如UL和CSA。”
所使用的组件需要满足设备的特定要求并符合国际规范。这就是Rittal为何依赖于魏德米勒来选择和设计其空调设备中使用的联接系统,该设备的输入电压范围为110 V(单相)至480 V(三相)。一种基于 OMNIMATE® 信号和电源接插件 BLF/SL-SMT 5.08 HC 和 BVF/SVF 7.62 HP 的解决方案,由专门开发的材料制成。Wemid满足了所有相关标准的要求,例如IEC 60335-1等等。
“我们全新的冷却设备平均节能潜力高达75%,其作用远不止于对气候保护做出重大贡献。Blue e+还会帮助我们抑制持续上涨的能源价格,”行业领先的外壳空调设备提供商Rittal的研发项目经理Jörg Knetsch解释道。“我们的设备在全球的所有标准网络中都能够灵活运行的前提条件是需要符合国际规范,例如UL和CSA。”
我们全新的冷却设备的作用远不止于对气候保护做出重大贡献。Blue e+还会帮助我们抑制持续上涨的能源价格。
不仅仅是遵循标准如此简单
能够快速安装和调试设备也是一个前提条件。对于魏德米勒行业开发经理 Michael Sturm 来说,这完全不是问题,“自动锁定功能使得魏德米勒的电源类接插件 SVF 穿板型接线端子能够在短时间内联接设备——即使在墙体厚度高达 16 mm 的情况下。魏德米勒的电源和信号类接插件还采用了成熟的魏德米勒 PUSH IN 直插式联接技术。这也帮助我们为Rittal制定了完善的成套解决方案,使其能够在符合标准的同时减少安装所需工作量并节省时间。”
BVF/SVF电源类接插件拥有多种巨大的优势。位于中心的螺钉法兰不仅能够实现单手操作,还可以节省空间并确保实现高载流能力。
整个制程提供支持
我们能够取得强有说服力的成果,很大程度上是由于在经过认证的魏德米勒实验室,以及VDE等独立测试机构进行了大量的合作和测试。“魏德米勒帮助我们设计了一个产品开发过程期间的优化解决方案,使得我们随后能够成功执行该方案。他们为我们提供了非常棒的服务,”Jörg Knetsch回忆道。