带塑料套管的管状端头

带塑料套管的管状端头的使用说明

带塑料套管的管状端头

带塑料套管的管状端头内部呈锥形结构,这一设计使得导线能够更加容易地插入套筒,并且有效避免了导线绝缘边缘在连接夹紧点被卡住的问题。该套管配有不同的颜色编码,以便于识别电线的截面积。

魏德米勒管状端头符合DIN 46228 标准,该标准在确定基本条件和关键参数方面发挥着至关重要的作用。

切口齐平,无挤压和毛刺

需注意的是,管状端头的塑料套管并不提供绝缘和防扭结保护,也不具备机械绝缘支撑功能,应避免过度拉伸或弯曲。所以在组装过程中,我们必须严格遵守相关标准。根据 DIN VDE 0298-300 标准规定,安装导线需要满足特定的弯曲半径要求。例如,直径不超过 20mm 的 PVC 绝缘电线弯曲半径应至少为导体直径的六倍,因此在实际操作中,应避免对塑料套管施加过大拉力。

剥除绝缘层的导线

对于剥除绝缘层的导线,DIN 46228建议使用同一供应商(如魏德米勒)提供的工具和端头,以达到良好的压接联接效果,如此一来,便可以确保始终维持高水准的加工质量。您可以使用魏德米勒为您提供的产品组合进行电气与机械方面的导线处理工作,从而确保联接的稳定安全。

在压接准备工作中,先切割导线,确保切口齐平,无挤压和毛刺(如使用 KT 8,货号 9002650000),接着进行剥线(如使用 Stripax,货号 9005000000),以确保将整个截面压接到管状端头中。根据 DIN EN 60352 标准,当导线端部呈扇形散开时,可轻微扭转以恢复正常形状。

套管完全包住剥除绝缘层的导线

在压接时需要注意,根据 VDE 0295 5 级标准,管状端头仅适用于绞线导线,因此我们需要对偏差进行评估。对于截面不超过 6mm² (AWG 10)的导线,允许突出铜状端头 1mm,而截面超过6mm² 的导线,则允许突出 2mm。

不同压接形状示例

此外,在将导线置入管状端头的适当位置后,我们需先设置好压接工具,压接位置应靠近塑料套管稍前端。

在进行详尽的技术评估后,我们便能确保导线和管状端头之间建立起高质量联接,避免了松脱的风险。

下载

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项