DIN导轨专用熔断器支架和熔断器接线端子

对于控制柜或电气开关设备中的某些应用,使用独立的熔断器保护直通式联接有显著优势。DIN导轨熔断器接线端子由接线端子支架和熔断体组成,支持多种交流(AC)及直流(DC)熔断体类型。

熔断器种类众多,涵盖铰链式熔断器支架、插入式熔断器支架、螺纹锁紧式熔断器,以及汽车扁平插入式熔断器、带/不带LED状态指示的微型车用熔断器等。所选熔断器将决定接线端子的额定参数(额定电流、额定电压)或低漏电流(LLC)限值。

产品范围

魏德米勒熔断器接线端子系列(配备熔断器支架)

PUSH IN直插式联接技术

采用PUSH IN直插式联接技术的黑色熔断器接线端子(配备熔断器支架,适用于细导线熔断器),附件齐全,有各种横联件可选,可以充分满足您的各种需求。

弹片式联接技术

熔断器接线端子采用成熟的弹片式联接技术,适用于紧凑型控制柜。弹片具有惊人的高柔韧性,是多股软导线和单股硬导线电气联接的优质之选。

螺钉式联接技术

用于DIN导轨的熔断器接线端子,采用压线框联接技术,可靠性高、型号多样,可确保在带或不带压接端头的情况下,便于规划,提高操作安全性。

熔断器接线端子相关的产品创新

采用SNAP IN鼠笼式联接技术的SFS和SDT接线端子

只需“咔嗒”一声,您便可安全、快速地完成传感器和执行器的接线工作。紧凑型Klippon®Connect 熔断器接线端子和开关型接线端子采用创新的SNAP IN鼠笼式联接技术。这类接线端子的独特之处在于有多种交叉联接的选项,这些选项位于隔离区或安全区的前后位置,可灵活、可靠地实现电位或信号的多路扩展,满足现代控制柜中日益增长的信号多样性和复杂需求。

采用侧面PUSH IN直插式联接技术的A系列

融合成熟联接技术的优势

分布式系统虽然节省了控制柜的空间,但是其产品需安装在狭窄的配电箱中,这为布线带来了全新的挑战。

新型Klippon®Connect 接线端子采用侧面PUSH IN直插式联接技术,结合了直插式和螺钉式联接技术的双重优势:无需弯曲半径,无需工具即可联接导线。该设计不仅降低了安装难度,更提升了布线清晰度——即便完成接线,标识与功能区仍清晰可见。

采用侧面PUSH IN直插式联接技术的A系列
  • 接线清晰,无突出的弯曲半径
  • 即使在接线状态下,也能清晰识别功能区域
  • 兼容采用传统连接器的PUSH IN直插式系列产品
  • 统一的测试系统,具有标准化的测试接口

开关型接线端子和熔断器接线端子A2T 4 FS和 A2T 4 DT

现场传感器和执行器的数量日益增加,控制柜内需进行接线、熔断、断开的电位也越来越多,以伺服电机为例,需要处理正极、负极及PE保护接地电位,此类设备需要清晰的布线,并且电位需要熔断保护。

A2T 4 FS和 A2T 4 DT系列新型双层接线端子,每个接线端子最多可集成三种功能,例如,您可以选择“断开,直通,PE接地”或“熔断,直通,PE接地”模式,便可将传感器/执行器多电位接线集中到单个接线端子上,接线整洁、易维护。电位支持熔断或断开。每层的横联通道确保电位分配的安全、可靠。

W2C和W2T系列信号分配和信号集结接线端子

在过程工业自动化领域,生产工艺复杂,而电路图更为复杂,并且经常会在项目临近结束时发生变动,亟需高度灵活性的解决方案 。魏德米勒新推出的 DCS 信号集结 接线端子可助您轻松应对此类挑战——即使遇到“最后一刻的变动”,也无需改动既有接线即可轻松实现。

通过接线端子单层和双层的结构设计,再结合四大基础功能模块(直通、断开、熔断、接地),您可为现场设备接线提供极致灵活的联接方案。魏德米勒还为您提供屏蔽层接PE的替代选项,以实现您的无电位屏蔽方案。

带熔断指示(BFI)及低漏电流(LLC)的熔断器支架

带熔断指示(BFI)及低漏电流(LLC)的熔断器支架

故障状态下漏电流低于0.5mA——低漏电流特性

熔断器接线端子的LED熔断指示电路(BFI)与熔断器并联,仅在熔断器熔断时电流才会流经指示灯。在魏德米勒BFI电路中流经的低漏电流(LLC)始终低于500μA,该电流强度既不足以构成安全隐患,也不会触发PLC或DCS的数字输入信号。

采用螺钉式联接的W系列接线端子、采用弹片式联接的Z系列接线端子以及采用PUSH IN直插式联接的A系列接线端子,均集成了带熔断指示(BFI)与低漏电流(LLC)(故障时<0.5 mA)的熔断器支架。熔断器接线端子的额定参数及具体漏电流值,受熔断器或熔断器接线端子电压规格的限制。

熔断器接线端子相关下载

在 工程设计数据 网站中有大量与 CAT 数据相关的资料,可供您下载。为了将魏德米勒产品快速集成到您的设计中,魏德米勒为 EPLAN(EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel)、Zuken E3.系列、WSCAD 等工程系统提供了一系列的产品数据。这些数据能够精确呈现熔断器接线端子的细节,例如双线熔断器接线端子,或带有铰链式熔断器支架(用于 5 ×20 熔断器)的熔断器接线端子,并显示所有相关的电气技术和操作特性。

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项