在当今的过程行业,设备利用率、模块化和数字化是形成竞争力的重要因素之一。除此之外,对联接件的安全性、可靠性和耐用性要求极高。这在潜在危险性环境中尤其重要。多年来,魏德米勒以其特定的电气组件和解决方案成为过程行业的可靠合作伙伴。
魏德米勒提供一系列专门用于防爆场所的优质电气联接解决方案,而且所有方案都通过了 HAZLOC 认证,可以在北美市场使用。魏德米勒提供丰富的产品组合,从用于信号集结机柜的解决方案,到适合现场安装的整个分线盒产品,总是可以为您的特定联接问题提供适合的答案。
魏德米勒数十年的经验让 Klippon® Connect 接线端子成为过程行业耐用、可靠的联接解决方案
Klippon® Connect 产品组合丰富,可以为工艺厂区的各项布线工作提供优质的解决方案
从螺钉联接到创新的 PUSH IN 直插式联接,或全新的 SNAP IN 联接技术:Klippon® Connect 满足所有要求
为了向开关柜中的设备分配电力,越来越多的导线必须安装在端子导轨上。这提高了联接错误的风险。有了魏德米勒的定制化电位分配端子之后,您就能非常轻松、紧凑地形成完整的控制电压分配,使用或不使用保险丝都可以。这节约了空间,减小了接线工作量,确保开关柜中的所有组件都能轻松、高效供应。在传统和现场安装中,WFS 4 和 WTR 4 接线端子可提供无与伦比的模块化能力,让您灵活选择保险丝和断开功能。
在过程自动化中,传感器数量因为日益严格的安全要求、复杂的自动化过程以及监控和记录功能而增多。因此,必须以节省空间和时间的方式联接信号集结机柜内的信号导线。魏德米勒 WMF 模块化接线端子提供了极为紧凑而且清晰的开关柜结构。产品设计经过优化,所有必要的端子功能都融合在一个模块中,增大了灵活性,节约了多达 50% 的空间。抗振和气密联接确保了安全性。其他信号导线也可以轻松地联接,PRV/PPV 接线端子让联接密度大大提升。
保险丝架采用全新设计,内置可翻转的安全闩锁,保险丝更换起来非常快捷、可靠。
魏德米勒成熟的螺钉联接机制保证产品可以轻松在全球任何地方工作、识别和维护。
产品可适配 BLZ 预组装电缆套装,而不是利用螺钉联接进行路由层面的信号接触。这节约了您在现场的宝贵接线时间。
WMF 接线端子采用三个横联线槽。这是一种非常灵活的解决方案,适用于电位捆绑和循环。可利用标准 ZQV 横联件将中性线和多个回路的屏蔽电压联接起来。
等电位联结或功能接地的屏蔽接插件对工程行业设备至关重要。WMF 接线端子内置 PE 联接,这有助于信号集结分线盒或接线端子在现场进行安全和节约空间的导线联接。用于信号接线的 WMF 接线端子上还设有直接联接端子导轨的接头。这可以用作保护导线,也可以用于等电位联结——在现有接线中非常简单,不额外占用安装空间。
弹片作用确保操作简单,并以永久的接触压力实现正确联接。
只需用手就可以轻松旋紧到汇流排上,必要时可以回旋。
压接框结构的弹性性质弥补了导线(流通)直径的变化,可根据电缆直径进行灵活调整。
可采用多种固定方法安装屏蔽连接夹。
利用魏德米勒产品配置器WMC软件,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。
橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。