采用压线框联接的接线端子高度可靠、品种繁多,让规划更为简单,让操作安全性得以优化。由于型号多样和灵活性高,使用压线框接线技术的模块化接线端子适用于一系列多样化的不同应用。
无论您对于控制柜有何需求:魏德米勒使用曾获专利压线框接线技术的螺钉式联接系统都可确保为触点带来高度的安全性。
由于型号多样和灵活性高,使用压线框接线技术的模块化接线端子适用于一系列多样化的不同应用。
直径相同的两股导线可同时遵照UL1059联接至一个接线点。魏德米勒W系列产品仍在树立相关标准。
所有功能和安全相关性组件牢固接入接线端子。这提高了电流和电压变送器电路在安装维护过程中的可靠性。
独特的操作手柄机制较大程度确保了接触可靠性,并且可以在所有照明条件下良好运行。断开手柄可以手动操作,也可以通过标准螺丝刀操作。
通过魏德米勒产品配置器 (WMC) 中完整提供的数据,可以非常简单地选择安全关键型附件和安全、合理的产品配置。
隔离杠杆、短路桥和连杆结合在一起,可确保辅助接线在纵向断开之前已处于短路状态。这种“先通后断”的触点最多可用于四个端子。
两个电位标有不同颜色,然后分配给连接区。这降低了错误连接的风险,确保具有较高的安全性。
压接点前后配有易于接近的测试装置,可以对系统进行快速、安全地测试。也可以在处于接线状态下的螺钉接线头上安装一个 2.0 标准测试用适配器。
多功能断开区可以安装保险丝架或插头组件。根据具体应用,多功能断开区可用作熔断器型端子,也可以作为配有电子组件的接线端子。
接线端子采用恰当设计,可以只利用一个端子来切换两个电位。因此与传统上层结构相比,节省了 50% 的空间。