针对低压线路的保护措施

魏德米勒浪涌保护产品可保护网络组件免受瞬变、浪涌和峰值电压等经常会被引入低压系统中侵袭的现象。对于电缆和电话/数据线等所有易受影响的低压线路进行保护,使其免受浪涌、峰值和瞬变电压的影响,这一需求往往会被忽视。魏德米勒提供的解决方案有助于为低压线路提供保护,防止瞬变电压进入您的系统。

优势一览

插拔式过压保护

插拔式过压保护

插拔式过压保护VSPC系列产品适用于高频信号和RS 485数据线。

通过VSPC基座直接或浮动接地

通过VSPC基座直接或浮动接地

VSPC基座拥有两种型号。VSPC基座可直接接地到安装导轨上。VSPC基座FG拥有内部峰值间隙,可联接至具有高阻抗的端子导轨。

轻松标记

轻松标记

可通过插拔式保护模块 (VARITECTOR SPC) 上的电压级的彩色编码快速进行识别。

魏德米勒适用于数据信号的浪涌保护产品范围

VSPC系列——适用于数据信号的插拔式保护设备

VARITECTOR SPC具备插拔式放电管,无需任何重新接线操作即可对其轻松更换或测试。使用V-TEST测试设备可轻松观测维护间隔时间。简单的卡扣式VSPC基座可在轻松完成安装的同时通过安装导轨建立起保护接地触点。

VSPC系列——适用于数据信号的插拔式保护设备
客户受益
  • VSPC系列,分体式,插拔式设计和适用于螺钉联接的模块化端子
  • VSPC R系列,可通过VARITECTOR控制系统进行监控
  • 保护最高可达113 MHz的数据信号

数据信号回路中的浪涌保护VSSC

魏德米勒适用于I&C领域的全系列产品可提供使用螺钉联接的模块化端子。

数据信号回路中的浪涌保护VSSC
客户受益
  • 浪涌保护端子尺寸,6.2 mm和12.4 mm
  • 可通过卡入安装导轨实现直接的保护接地触点
  • 该浪涌保护设备适用于工业和流程自动化中的紧凑型设备。

使用RJ45接插件VDATA CAT6为金属外壳提供多级保护

V-DATA CAT6能够保护已联接的网络设备免受瞬态过电压侵袭。
紧凑型适配器支持最高可达250 MHz的以太网,并支持通过以太网提供电力。

使用RJ45接插件VDATA CAT6为金属外壳提供多级保护
客户受益
  • 为具备PoE的以太网 CAT6提供浪涌保护
  • 可通过卡入安装导轨实现直接的保护接地触点
  • 该浪涌保护设备适用于工业和流程自动化的狭窄空间

更多产品线和附件

适用于VPU AC系列的测试设备——V TEST II

适用于VPU AC系列产品的易于使用的测试设备。您可以针对GDT、MOV和TAZ执行相应测试。

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

通过软件支持轻松规划

通过软件支持轻松规划

利用魏德米勒产品配置器 ,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。

橙色之选

橙色之选

橙色之选 产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

行业经验

行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度面向各种行业。

前往行业概览

下载