测量、控制系统的电涌保护

魏德米勒适用于I&C领域的全系列产品可提供拥有分体式可插拔设计的产品,以及适用于弹片或螺钉联接的模块化端子。这些产品适用于二进码和模拟信号。魏德米勒还提供其他具备集成组件的设计,例如排气管或压敏电阻等。这些产品已根据有效的产品标准 IEC/EN 61643-21 通过了测试检验。该电涌保护器适用于工业和流程自动化以及楼宇自动化应用中的狭窄空间,可按照应用标准IEC/EN 61643-22进行安装。

优势一览

插拔式电涌保护

插拔式电涌保护

该插拔式电涌保护设备适用于0(4) – 20 mA/0 – 10 V信号的电流回路和最高60 V数字信号,使用时插入到VSPC BASE底座中。

超薄型端子设计

超薄型端子设计

紧凑且节省空间的设计,端子式电涌保护。VSSC系列具备一些额外功能,例如用于轻松完成测量的断线刀具或者是LED等。

为危险区域提供保护

为危险区域提供保护

多样化的VSPC EX和VSSC EX系列产品填补了浪涌保护设备的空白,可安装在本安回路中。

魏德米勒VARITECTOR系列产品范围

VSPC系列:适用于I&C回路的插拔式保护设备

VARITECTOR SPC具备插拔式放电管,无需任何重新接线操作即可对其轻松更换或测试。使用V-TEST测试设备可轻松观测维护间隔时间。简单的卡扣式VSPC基座可在轻松完成安装的同时通过安装导轨建立起保护接地触点。

VSPC系列:适用于I&C回路的插拔式保护设备
客户受益
  • 分体式,插拔式和模块化端子
  • VSPC R系列,可通过VARITECTOR控制系统进行监控
  • 提供锁定夹作为附件,可固定住插拔式放电管
  • VSPC基座可提供直接接地和非直接接地型号
  • 可通过插拔式保护模块上的电压级的彩色编码快速进行识别

VSSC系列:适用于保护I&C回路的端子尺寸

魏德米勒适用于I&C领域的全系列产品可提供使用螺钉联接的模块化端子。这些产品宽度为6.2 mm和12.4 mm,适用于二进码和模拟信号。

VSSC系列:适用于保护I&C回路的端子尺寸
客户受益
  • 可通过卡入安装导轨实现直接的保护接地触点
  • 适用于工业和流程自动化的有限空间
  • 便于通过0.5 – 6 mm² 压接范围,以及 Torx®/一字螺钉和最高0.8 Nm的紧固扭矩完成联接
  • 断线工具可轻松分离信号通路。电能表的2.3 mm测试插头可轻松插入到 Torx®/一字螺钉中
  • 可轻松对接线端子进行标记

更多电涌保护产品

适用于本安电流回路的浪涌保护设备:VSPC EX

适用于本安信号的插拔式浪涌保护设备

MCZovp系列

使用弹片联接的超薄型端子

适用于本安电流回路的浪涌保护设备:VSSC EX

具有端子设计的适用于本安信号的浪涌保护设备

VARITECTOR CG浪涌保护设备

在防爆区域安装雷击和浪涌保护设备
适用于安全安装在现场设备上的VARITECTOR电缆接头

附件

V-TEST

适用于VSPC和VPU系列产品的易于使用的测试设备

锁定夹

可将VSPC插头固定在基座上

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

通过软件支持轻松规划

通过软件支持轻松规划

利用魏德米勒产品配置器 ,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。

橙色之选

橙色之选

橙色之选 产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

行业经验

行业经验

魏德米勒急客户之所急,想客户之所想。魏德米勒以专业和热忱的态度面向各种行业。

前往行业概览

下载