魏德米勒UPS(不间断电源) 灵活、可靠、安全并适用于各类应用场景

不管是长期不间断运行的生产设备和应用程序,还是简单的批量机械制造领域,不间断电源在满足较高安全要求的同时,还需要考虑其成本效益。客户在进行不间断电源选择时,有三个决定因素非常重要:设备可用性、维护成本和供电需求。因此,客户对不间断电源的要求变得很高。在选择合适的不间断电源时,应当特别注意其使用寿命、能效和可靠性。目前,对于开关电源所涉及的功能范围不断扩大,节省空间的解决方案成为趋势,而通讯能力也发挥着越来越决定性的作用。魏德米勒开关电源可满足市场的需求,同时又能确保您保持竞争优势。

不间断电源系列

UPS(不间断电源)系统

模块化设计可将完整的负载分为正常运行和需备份负载回路,从而可以设计出小巧的UPS(不间断电源)系统。

  • 提供多种不同运行状态监控信号的状态继电器
  • 内置的深度放电保护以及温度补偿式的电池充电方式,可有效延长电池使用寿命
  • 宽度仅为66 mm,节省空间

缓冲模块

魏德米勒缓冲模块主要应用于电网状况较差的地区,尤其是偏远地区,保障设备可靠运行。

  • 轻松桥接,可实现20A或40A电流 200ms以上缓冲时间
  • 通过并联两个模块以提升缓冲时间
  • 缓冲状态通过LED展示,并通过晶体管输出相应的状态信号

电池模块

魏德米勒 DURAeco 系列是一种具有高性价比设计、灵活,且对用户友好的电池解决方案。

  • 铅酸电池,免维护
  • 温度传感器助力实现卓越的电池充电效果和电池使用寿命
  • 通过直插式联接实现安全、快速地安装

更多系列产品和附件

使用魏德米勒产品系列中的附件来优化您的电源。比如,借助使用魏德米勒的模块构建冗余电源,您能够保护您的开关电源免受 24 VDC 控制电压故障的危害。魏德米勒为每一种需求都提供恰当的产品,并且还能够协助您确定符合您需求的解决方案。

冗余和二极管模块

建立冗余电源的好处有两点:无论是开关电源的故障,还是单个相位的故障,都不会导致 24 V 直流控制电压失效。每个冗余支路都能够单独提供所需的输出负载。

不间断电源在线支持

魏德米勒竭诚为您服务。您可以通过电子样本、应用指南、证书等形式找到有关电源系统的所有数据和信息。为确保您在操作电源时没有问题,并且始终掌握最新魏德米勒电源信息,您还可以在魏德米勒网站上找到有关软件更新的更多信息。如果您有任何其他问题,请随时联系魏德米勒的 专家 。魏德米勒很乐意回答您的问题,并非常愿意帮助您找到满足您需求的电源。

不间断电源服务

无论您对不间断电源存在何种要求,魏德米勒都会向您给予相应的支持。魏德米勒将凭借全面的服务为您提供助力,并保证您的系统能够高效运转。从产品信息直至完整的解决方案,魏德米勒随时都会为您提供协助。魏德米勒十分愿意与您分享我们多年积累的经验以及相关的专业知识。您可以通过魏德米勒客户支持服务联系到对应的专家。

电源支持

您可以通过电子样本、应用指南、证书等形式找到有关电源系统的所有数据和信息。

魏德米勒产品配置器

魏德米勒产品配置器作为一款应用软件,您可一键下载来配置您的设备或控制柜。您可以轻松配置开关电源,并直接从应用中订购定制产品。

省时省力的数据提供方式

魏德米勒产品目录包括各种格式的 3D CAD 模型和 CAE 数据,可随时下载。这些为您提供有关魏德米勒开关电源和其他产品的全面信息。

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

使用魏德米勒 BMECat 样式和其他样式的电子目录,可以快速访问基于经验证的标准数据。

为您的行业提供全面解决方案

魏德米勒有着丰富的电源产品系列,可满足您多方面的需求。无论是机械和设备工程、加工行业、造船业、能源、电动汽车还是建筑系统与技术,魏德米勒都能为您的需求找到合适的解决方案。魏德米勒将为您提供安全、创新、强大且经济的电源解决方案。

船舶行业

使用魏德米勒的直流 UPS 系统,使船舶导航系统在电源故障的情况下仍保持直流供电电压。

机器或工厂建设

魏德米勒为您提供行业定制化电源解决方案。例如,无论是用于连续运行系统的电压缓冲模块,还是用于机床的maxGUARD负载监控系统。

绿色能源

例如,根据行业情况,在风力发电机中使用功率/成本比协调良好的电源—— PROmax电源。

下载

魏德米勒将为您提供全面的产品信息和专业知识。在魏德米勒各个产品的产品组合概述中,您可以找到任何问题的答案。或者,下载魏德米勒产品目录,以确定您需要的特定开关电源。

商务咨询

您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!

必填项