为调节信号,并将适配信号从其他系统传输至控制柜,客户需要选用合适的继电器及固态继电器。魏德米勒为您推出一系列适用于不同应用场景的优质继电器产品,采用紧凑型设计,占用空间较小。
魏德米勒继电器特殊型号可将5 V TTL 信号传输至 PLC 系统或工业电脑的输入端和输出端。此外,不同于常规的常闭触点式固态继电器,魏德米勒的部分固态继电器具备转换触点输出功能,适用于信号转换的各类应用场景。
这款固态继电器采用模块化接线端子设计,节省空间,适用于适配信号。
TERM系列(5 V 直流和 12 V 直流输入版本)为您提供多种横联选项。
| 描述 | 产品订货号 | |
| TOP 5VDC 48VDC0.1A | 2614860000 | 前往产品目录 |
| TOS 5VDC 48VDC 0.1A | 1126920000 | 前往产品目录 |
| TOZ 5VDC 48VDC 0.1A | 1127030000 | 前往产品目录 |
| TOP 12VDC 48VDC0.1A | 2618600000 | 前往产品目录 |
| TOS 12VDC 48VDC 0.1A | 1126930000 | 前往产品目录 |
| TOZ 12VDC 48VDC 0.1A | 1127040000 | 前往产品目录 |
| TOP 5VDC 24VDC2A | 2618810000 | 前往产品目录 |
| TOS 5VDC 24VDC2A | 1127140000 | 前往产品目录 |
| TOZ 5VDC 24VDC2A | 1127270000 | 前往产品目录 |
| 描述 | 产品订货号 | |
| TOP 12VDC 24VDC2A | 2618820000 | 前往产品目录 |
| TOS 12VDC 24VDC 2A | 1127150000 | 前往产品目录 |
| TOZ 12VDC 24VDC 2A | 1127280000 | 前往产品目录 |
| TOP 5VDC 230VAC1A | 2614850000 | 前往产品目录 |
| TOS 5VDC 230VAC 1A | 1127390000 | 前往产品目录 |
| TOZ 5VDC 230VAC 1A | 1127510000 | 前往产品目录 |
| TOP 12VDC 230VAC1A | 2618380000 | 前往产品目录 |
| TOS 12VDC 230VAC 1A | 1127400000 | 前往产品目录 |
| TOZ 12VDC 230VAC 1A | 1127520000 | 前往产品目录 |
您有任何关于产品或解决方案的问题,欢迎填写表格留言,我们的员工会尽快联系您!