实现了功能和精准操作的良好平衡

魏德米勒螺丝刀是一以贯之的人体工程学设计概念的成果,它考虑了人体工程学设计的所有方面以及所有类型的螺丝刀紧固工作。它们能够确保实现精准接线以及轴向力的极佳传输效果。要在敏感组件等部位上执行精密作业,魏德米勒扭矩螺丝刀具备独有的替换刀头系统是您的不二之选。

优势一览

Slimline技术

Slimline技术

尤其适用于在狭窄空间内工作的轻薄型螺丝刀。Slimline技术结合了魏德米勒的高质量以及符合VDE的 1,000 V防护能力。

卓越的人体工程设计

卓越的人体工程设计

接线形状契合用户手部形状,可确保实现无疲劳的工作方式。

高精度扭矩

高精度扭矩

完全遵守选定扭矩,可确保实现高精度的工作效果。

产品范围

利用优质工具更好地工作 创新产品

魏德米勒螺丝刀:符合人体工程学、安全、功能强大

如果想要快速、安全、轻松和毫不疲倦地工作,你需要优质的工具。魏德米勒螺丝刀是适用于各种手动螺钉联接的正确选择。螺丝刀手柄具有卓越的人体工程学效果,工作起来非常趁手。

在这一魏德米勒系列中,您可以找到适合各种应用的合适螺丝刀。从一字槽、十字槽、米字、Phillips、PlusMinus 或梅花螺丝刀等各种常见刃口形状中选择。这一系列从非绝缘标准螺丝刀到最高耐受电压达 1,000 V 的绝缘螺丝刀,此外还有绝缘层齐平的修长型螺丝刀版本,类型非常丰富。魏德米勒螺丝刀进行了 VDE 检测,即使是在关键应用中,也能提供极高的电气安全性。

您的专属优势:
  • 德国质量、品质优良
  • 品类丰富,适用于电气工程的各个应用领域
  • 亦可按自有品牌产品供货

SlimBit

无论您是需要标准设计的扭矩螺丝刀,还是经过VDE和GS测试认可的防护最高1,000 V电压的特殊工具:魏德米勒能够针对所有工业需求提供适合的扭矩工具。经过改进的结构能够确保实现更为长效的产品寿命。产品拥有使用了集成式SlimBit刀头支架,该SlimFix技术已获得认可,以及尤为轻薄的刀片,在空间有限的工作环境下也能够实现良好的作业效果。

SlimBit
您的专属优势:
  • 通过改进内部结构提升使用寿命
  • 集成式SlimBit刀头支架,经过VDE和GS测试适用于最高1,000 V电压,可用于所有SlimBit刀头
  • 通过由获得认可的SlimFix技术生成的尤为轻薄的刀片以及集成绝缘实现良好的作业效果

扭矩螺丝刀

具备自动扭矩限制器的精密工具

刀头和刀头支架

广泛品类 - 1/4" 驱动,E6.3

电缆接头工具

用于固定和松开电缆接头

Swifty®

组合螺丝刀和切割工具

螺丝刀

绝缘和非绝缘,符合VDE

扳手

一系列多样化的螺丝刀

机柜钥匙

用于常见锁定机制的钥匙

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

橙色之选

橙色之选

橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

面向分销合作伙伴的电子版产品数据

电子版目录以BMECat及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。

下载