专为实现可靠防护和轻松接线而设计

魏德米勒电源分配器配有标准的金属螺纹压圈。它能够确保实现尤为牢固的螺钉联接。该产品组合包含M5、M8以及 M12电源分配器,并分为塑料和金属材质外壳。魏德米勒还能够根据您的个性化规格开发定制型号。

享受更加高效的现场接线所带来的优势

可实现轻松接线的智慧设计

可实现轻松接线的智慧设计

在产品开发过程中,魏德米勒始终领先一步。魏德米勒的电源分配器具有显著设计特点,例如集成了自装配接插件的插头外壳设计等,树立了全新的设计标准。

高质量的材料

高质量的材料

完全密封的信号分配器使用顶级材料和高效的生产方法,以此满足严苛的工业需求。

可在全球范围内使用的认证

可在全球范围内使用的认证

作为高端制造商,魏德米勒能够保证产品拥有符合全球标准和规范的认证。

产品范围

M12电源分配器

产品丰富,满足您的所有需求

M12电源分配器适用于任何需要实现卓越的接线效果与合理化的即插即用操作的场合。具备金属螺纹压圈的自装配型SAI系列产品可带来充分的安全性。

M12电源分配器
客户受益
  • 紧凑型接线端子
  • 极其小巧的 M12 电源分配器
  • 用于直接联接传感器电缆的IDC联接

M8 电源分配器

接线效果卓越,节省空间

M8电源分配器如今是用于收集机柜外部快速紧密的信息的极佳解决方案。此外,魏德米勒还提供具有M8倾斜插座的专利模块,易于操作,可确保实现极佳的作业效果。

M8 电源分配器
客户受益
  • 卓越的接线方式
  • 线缆型号具有非常小巧的尺寸
  • 专利分线盒型号,具备侧边插座

SAI逻辑电源分配器 创新产品

通过AND或OR回路进行信号分配

魏德米勒具备逻辑模块的SAI电源分配器包含以四个为一组的逻辑电路。我们每次都会通过AND回路或者OR回路结合四个信号。一个四针M12接插件将负责传输数据。由此,PLC只需要使用一个输入即可控制最多四个传感器。

SAI逻辑电源分配器
  • M8电源分配器可以选择带有AND回路的型号,还可以选择带有AND回路或者OR回路的型号。
  • 使用小型M8接插件可实现尤为节省空间的设计。相同情况也适用于反馈所收集的信号时使用的四针 M12 通用插头。
  • 两种可用尺寸:模块拥有四向或八向M8电源分配器。

EX i电源分配器


这些不同型号的专有组件易于安装,可直接用于EX i zone 1区域。事先仅需安装常用的隔离层即可。

用于M8/M12/M23的 Screwty®

Screwty® 是适用于所有常见传感器和执行器电缆接头的紧固和放松工作的理想通用工具。Screwty® 还拥有可调节的扭矩配件,可在安装过程中确保提升可靠性。

完善的产品搭配

享受魏德米勒的服务和市场经验所带给您的益处

通过软件支持轻松规划

通过软件支持轻松规划

利用魏德米勒产品配置器 ,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。

橙色之选

橙色之选

橙色之选 产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。

省时省力的数据提供方式

省时省力的数据提供方式

各种样式的 CAD 3D 模型和 CAE 数据可通过产品目录 进行下载。

下载