现代化的交通理念必须满足严苛的要求。在开发创新的交通技术时,除了日益密集的城市群和更复杂的交通状况之外,还必须考虑资源的可持续利用等因素。随着全球各地客货运输的继续发展,智能化运用现代技术的责任也越来越大。
这需要智能、安全和经济的解决方案。无论是铁路机车、船舶、信号系统还是控制和导向系统,魏德米勒都为您提供安全可靠的联接解决方案,适用于铁路行业和造船业的多种系统和组件。魏德米勒的目标是用经过优化调整的产品和解决方案提高您的竞争力。
节约空间的设计提高了用户和维修友好性,而型号的多样性提高了信号供应的灵活性
特别紧凑的定制化传感器——执行器端子 (AIO),适用于构造和组合相应的传感器和执行器信号
魏德米勒接线端子采用成熟螺钉联接或创新的 PUSH IN 直插式接线技术,确保联接抗振、气密性
在公海或铁路机车中,需要采用特别安全、灵活、坚固且有弹性的电气联接解决方案。因此开关柜和配电柜的馈电采用性能非常高的解决方案。诸如高湿度、腐蚀性环境、高机械负荷或振动之类的环境因素会给开关柜带来巨大影响。在魏德米勒丰富的高电流电源馈电端子产品系列中,您可以找到适合 35 mm² 至 120 mm² 导线的灵活解决方案。
在严苛的铁路机车和船舶环境中,必须特别高效、可靠地配送电能。这需要优质适配的解决方案,满足特定行业的各种特殊要求。因此,在高速度、强烈振动和腐蚀性环境等极端要求下安全工作非常重要。魏德米勒解决方案采用恰当设计,即使在极端条件下也能满足这些较高的要求。
在船舶和火车中,由于较高的功率密度和特殊的环境条件,控制电压分配必须满足较高的要求。大量所谓的“重要”电力用户需要特别可靠的电源和极其强大的产品。魏德米勒创新的接线端子系列专为铁路行业和造船业而设计,因此满足较高的安全标准。使用魏德米勒 APP 定制电位分配接线端子,您甚至可以在狭窄空间内实现对电流分配的全面控制。
在 T&D 应用中,电流和电压变送器主要用于保护和测量功能。魏德米勒新推出的 TTB 系列 Klippon® Connect 电流电压互感器接线端子采用恰当设计,满足这两种关键应用的所有联接要求。通过采用新的接线端子系列,电流和电压变送器的接线变得尤为轻松、安全,即使是在复杂电路中操作。可防止在操作过程中出现操作误差,从而提高工厂可用性,延长整个开关柜的寿命。因此,充分满足了终端用户的各项要求。
在铁路行业和造船业中,安全至关重要。因此采用 PUSH IN 直插式联接技术的接线端子包括多种非常适合火车或船舶信号接线的产品。例如魏德米勒 AIO 系列接线端子,可用于防水分线盒或互锁装置的电缆端接机架。借助于 PUSH IN 直插式联接技术,这种端子不仅抗振、免维护,而且还能节约接线时间。
尤其是在许多自动化应用中,电子组件时常受到电磁干扰的影响。这会导致组件故障、失灵,甚至造成整个系统故障。魏德米勒为您提供丰富的 KLBÜ 屏蔽联接产品系列,对您的电子组件进行可靠接地和屏蔽。
利用魏德米勒产品配置器WMC软件,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。
橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。