魏德米勒VARITECTOR系列电涌保护器,适用于供电系统、测量、控制系统以及以太网、电话通信等数据网络。VARITECTOR供电系统产品系列提供75~1,500 V的电压,可满足电力行业(比如:可再生能源)、过程自动化行业(比如:水处理)等的各种应用。
不大于315A无需后备熔断器。适用于TNC、TNCS或TT供电网络的3+0、4+0或3+1的接线方式。
具I类(10/350µs)、II类(8/20µs )和III类(复合波),完整的产品线。
VPU AC 系列产品已根据 IEC/EN/UL标准,在外部实验室完成并通过了测试,获得相应认证,适用于全球市场。
使用PUSH IN直插式联接的可选附加电压分接头可帮助调制解调器等设备实现直接联接,无需扩展40 mm汇流排系统。
ZPA 模块的宽度仅为47 mm,还能够与2个 SLS开关结合使用。它能够满足客户的所有需求。免工具安装方式提升了安全性和效率。
拥有7.5和12.5 kA脉冲放电的产品型号有助于以应用为导向对产品进行选择。
由压敏电阻和火花间隙构成的系列联接可确保在线缆导线以及保护接地导线之间实现防漏电保护。
ZPA模块的宽度仅为47 mm,还能够与2个SLS开关结合使用。它能够满足客户的所有需求。免工具安装方式提升了安全性和效率。
适用于3相供电网络的紧凑型I/II型电涌保护模块是适用于建筑基础架构的理想产品,可安装在40 mm汇流排上。它通过单独的PE接插件实现了与汇流排之间的直接联接,并在宽度仅为47 mm的同一个产品中结合了用于电涌保护设备的I型和II型放电管。可选附加电压分接头以及远程监控输出可为众多应用提升附加价值。
拥有7.5和12.5 kA脉冲放电的产品型号有助于以应用为导向对产品进行选择。
使用PUSH IN直插式联接的可选附加电压分接头可帮助调制解调器等设备实现直接联接,无需扩展40 mm汇流排系统。
魏德米勒VPU I、II 和 III 系列的电涌保护器可高效减少瞬态过电压所导致的干扰耦合现象,由此帮助其始终保持在 EN 60664-3 (DIN VDE 0110-3) 标准规定的限值以下。整个系统面临故障的风险都会相应减少。电涌保护器之间可通过技术手段进行配合。
客户受益
电子版目录以BMECat及其他格式提供。采用经验证的标准,可快速访问型号数据。