在现代的住宅、商用和工业建筑中,人们对安装的要求越来越高。供电和工作安全是规划中重要的因素之一。此外,还要具有使用灵活、环境影响小、总体成本较低和可以整合可再生能源等特点。日益增强的自动化和不断增加的数据量也越来越多地涌现出来。
考虑到所有这些因素之后,就能充分利用建筑在经济效率、附加值和满足现代技术要求等方面的潜力。因此建筑接线是极其重要的。对于整个建筑安装工作以及所需的开关柜,魏德米勒 AITB 安装接线端子便于并能加速规划实施统一、清晰的接线。
AITB 模块化接线端子采用 PUSH IN 直插式接线技术,无需工具就可以联接带管状端头的实心导线和细股导线
AITB 安装接线端子带有 NT 隔离器,并配有测试头,可快速、安全地进行功能测试
AITB 安装接线端子设计能在标准配电板中节约接线空间,便于快速、安全地安装
先进自动化需要开关柜内有更多的空间。从配电柜内电源到最终电路,一致的产品和系统组合有利于供电和配电。使用魏德米勒全系列高电流馈电接线端子,即使在狭窄空间内也能方便地联接截面为 35 mm² 至 120 mm² 的导线。这让开关设备和机柜的馈电变得简单、高效且节约空间。
现代建筑对配电的要求越来越高,建筑基础设施的规划也越来越复杂。为确保产品在整个寿命内的安全和灵活性,需要针对性地选择所有联接组件。在这里,AITB 安装接线端子是适合的解决方案。这种方案兼有高效、安全和接线时间要求低等优点。
电流和电压互感器用于电源传输和分配,主要发挥安全和测量功能。TTB 系列 Klippon® Connect 互感器接线端子满足这两种关键应用的具体要求。借助于这种新推出的接线端子系列,电流和电压变送器的接线就变得特别简单,即使在复杂电路中也能轻松完成。此外还能避免在测试过程中出现操作失误,从而提高系统可用性,延长整个开关柜的寿命。这样用户的具体要求就得到了极大满足。
在建筑内认真规划和安装保护功能,保护用户、居住者和访客的生命和肢体安全。但接地和屏蔽在个人与系统安全方面具有不同的作用。接地主要用于保护生命和肢体安全。而屏蔽可确保电力系统正常工作,并使其具有电磁兼容性。等电位联结包括所有电压中和措施。魏德米勒丰富的 A 系列保护导线接地端子和 KLBÜ 屏蔽压线框让您的安装工作变得轻松简单。
安装布线对接线端子设计提出了很高的要求:一方面,需要经济实惠而又紧凑的解决方案。另一方面,必须确保易操作和清晰可见。原因如下:设备配电和小配电板内的接线空间有限。魏德米勒 AITB 建筑安装接线端子经过优化,适合这种接线要求。PUSH IN 直插式联接技术能够带来特别紧凑的设计,而且结构非常清晰。这让建筑基础设施能够进行简单、安全的接线。
利用魏德米勒产品配置器WMC软件,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。
橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。