全球对能源的需求正在不断增长。而能源行业同时面临许多挑战,从整合可再生能源到全国性供应电动车,都让能源行业倍感压力。因此务必将供应安全性和创新力度结合起来,满足未来的要求。能源行业依靠具有高可用性且充满未来竞争力的电气联接解决方案来实现这一点。
Klippon® Connect 接线端子满足所有这些要求,能源行业的所有领域对此也很熟悉。不管是传统和可再生能源发电、长距离运输、配送到终端客户,还是与装配技术的集成,您都可以在丰富的产品组合中找到适合各种应用的解决方案。Klippon® Connect 具有灵活的组件级适应能力,并通过全面的认证,确保为操作员、工作人员和用户提供极高的安全性。
魏德米勒通过创新功能和独特的解决方案,为特定的接线挑战提供理想的解决方案
产品组合经过优化调整,满足市场要求,其侧重点在于功能性
魏德米勒的产品设计可确保产品在整个使用寿命内的安全和工作效率
在开关柜中,越来越多的组件需要安装在非常狭窄的空间内。因此,对电源输入导线的联接提出了越来越高的要求,尤其是大截面导线。魏德米勒丰富的联接解决方案有助于在困难的环境条件下方便地完成接线工作。紧凑型设计和综合采用多种实用细节进行便捷操作,让开关柜的电源输入变得简单、高效且节约空间。
辅助联接横截面从 50 mm² 到 185 mm²,可以分接一个电压。一个可能的用途是作为主开关上游的应急电源。通过杠杆机制,无需使用工具就可以对软导线进行接线。
大面积标记直接将注意力吸引到施加的外部电压上。将闪光标记固定在 35 mm² - 185 mm² 的联接区域也可以使人避开带电电路。这样就可以确保提高人机安全性。
采用直径为 2.0 mm 的标准测试头可以轻松、快速进行测试。标准化附件确保可用于 1.5 mm² 至 185 mm² 的横截面范围内,并保证附件产品组合得到精简。
安装横联件时无需使用工具,将电线锁在连接点处即可。不管电缆是否留在连接点内,都可以提供电气接触。由于采用特殊设计,因此无论有没有导线联接都能清晰识别。
许多应用需要在狭窄的空间内具有较高的技术密度。此外,铜电缆通常被低成本铝线替换,后者需要彼此匹配的联接类型。WPD 馈电端子可以在狭小的空间内进行简单、安全地联接,您可以直接联接,也可以接在U型导轨上。由于具有良好的人体工程学特性,即使较大的截面积也能毫不费力地完成联接。即使不同的截面积也能轻松地完成联接。您可以对主线或馈线进行分接,就像 WPD 馈线端子用作电源或监控联接一样简单。
向开关柜中的设备供电时,由于需要使用大量导线以及越来越有限的汇流排空间,出现联接错误的风险正在不断增加。有了魏德米勒的定制化电位分配端子之后,您就能轻松、快捷地形成完整的控制电压分配,使用或不使用保险丝都可以。这节约了大量空间,而且接线工作量小,开关柜装配起来非常高效。
馈电盘上的额外联接可降低组件数量并节省装配时间。它能够节省 3.5 或 5.1 mm 的空间,具体取决于系统结构。
您只需释放和打开系统上的保险丝架即可快速轻松地更换熔丝。
AAP 系统可通过添加用于联接保护接地线的接线端子来补充完整。保护接地线可集中联接,由此可在整个系统中清晰明了地对其进行辨别。
由于采用模块化系统,因此可以联接其他接线端子,并通过在第二个横联线槽中加装横联件来实现扩展。
在 T&D 应用中,电流和电压互感器主要用于保护和测量功能。魏德米勒新推出的 TTB 系列 Klippon® Connect 互感器接线端子为满足这两种关键应用的所有联接要求而开发。这种“防开路”的理念让电流和电压互感器的接线变得特别简单,即使在复杂电路中也能轻松完成。可防止在操作过程中出现操作失误,从而提高系统可用性,延长整个开关柜的使用寿命。这确保以极高标准满足终端用户的各项要求。
通过魏德米勒产品配置器 (WMC) 中完整提供的数据,可以非常简单地选择安全关键型附件和安全、合理的产品配置。
隔离杠杆、短路桥和连杆结合在一起,可确保辅助接线在纵向断开之前已处于短路状态。这种“先通后断”的触点最多可用于四个端子。
所有功能和安全相关性组件牢固接入接线端子。这提高了电流和电压变送器电路在安装维护过程中的可靠性。
集成式组合支脚简化了 G32 和 TH35 通用安装导轨型材上的安装工作。因此可轻松更换产品,而无需花大价钱更换端子导轨。
在电力开关柜中,许多数字和模拟信号连接至现场。这些信号必须在各个平台集结时节约空间,以便正确联接至下游处理器进行诊断和控制。PRV/PPV 高密度连接平台系统与 AAP 系列相结合,可以在单层中实现无与伦比的信号密度。双压接装置最多可以在 16 个隔离电平上实现信号倍增。
牢固接触和简单操作:采用先进的 PUSH IN 弹片联接
彩色操作元件可让您按逻辑对 PRV 接线端子进行布置,以便正确分配信号
借助于高接触密度和优化外形,电气柜每米宽度内最多可连接 1700 路信号。
汇流排具有独特的 V 形结构,弥补了材料的可变膨胀,确保较低的恒值接触电阻
在能源行业,设备的安全性和可用性必须能够随时得到保障。细心规划和安装保护功能能够起到尤为重要的作用。魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。无需工具就可以操作端子线夹,再加上触点的弹性作用,让屏蔽电缆连接变得非常轻松、快捷。
弹片作用确保操作简单,并以永久的接触压力实现正确联接。
只需用手就可以轻松旋紧到汇流排上,必要时可以回旋。
压接框结构的弹性性质弥补了导线(流通)直径的变化,可根据电缆直径进行灵活调整。
可采用多种固定方法安装屏蔽连接夹。
利用魏德米勒产品配置器WMC软件,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。
橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。