在工业 4.0 的背景下,面对日趋复杂的生产流程和快速更新的技术飞跃,我们需要全新的解决方案来提高开关柜的装配效率。有了 Klippon® Connect 之后,您就可以成功应对当前和未来的各种要求。得益于定制应用产品、通用接线端子和过程支持服务,魏德米勒丰富的产品组合提供了适合各种开关柜装配理念的解决方案。
另外一个亮点是采用 PUSH IN 直插式联接技术的 Klippon® Connect 接线端子。与弹簧端子相比,这种产品可以使单股硬导线或带有压接管状端头的导线减小多达 50% 的空间和联接时间。
所有可用的联接技术都能保证抗振、气密的联接,并提高开关柜装配的效率
明确的设计和丰富的型号确保了较高的灵活性,非常容易操作和维修
您可以利用定制的电位分配器和信号接线用接线端子,大幅节约空间和减小接线工作量
开关设备和开关柜需要在尽可能小的空间内装入越来越多的组件。因此在电源输入的背景下,导线的联接工作正变得越来越具有挑战性,尤其是横截面积较大的导线。使用魏德米勒全系列大电流电源输入接线端子,即使在狭窄的空间内也能方便地联接截面为 35 mm² 至 120 mm² 的导线。借助于紧凑型设计和综合利用多种实用操作优势,您可以轻松、高效地向开关设备和机柜馈电,并节约空间。
辅助联接横截面从 50 mm² 到 185 mm²,可以分接一个电压。一个可能的用途是作为主开关上游的应急电源。通过杠杆机制,无需使用工具就可以对软导线进行接线。
大面积标记直接将注意力吸引到施加的外部电压上。将闪光标记固定在 35 mm² - 185 mm² 的联接区域也可以使人避开带电电路。这样就可以确保提高人机安全性。
采用直径为 2.0 mm 的标准测试头可以轻松、快速进行测试。标准化附件确保可用于 1.5 mm² 至 185 mm² 的横截面范围内,并保证附件产品组合得到精简。
安装横联件时无需使用工具,将电线锁在连接点处即可。不管电缆是否留在连接点内,都可以提供电气接触。由于采用特殊设计,因此无论有没有导线联接都能清晰识别。
确保电机等可靠供电对机器和系统的可用性至关重要。在狭小的开关柜中,还需要接入截面积越来越大的导线。因此,对接线端子和接线板的要求也越来越高,这给开关柜规划者带来了前所未有的挑战。借助于 ALO、AMC 和 AWPD,魏德米勒的全系列电源分配产品从规划阶段就能给您带来极大的灵活性。
在联接电源线和开关柜内电器时,由于需要使用大量导线,出现联接错误的风险正在不断增加。魏德米勒定制化 AAP 电位分配接线端子支持用简单和特别紧凑的设计进行全面的控制电位分配,这可以分别通过负载保险丝实现,也可以不使用保险丝。由于大幅节约了空间,减少了接线工作量,您可以轻松、有效地确保向开关柜内的设备供电。
馈电盘上的额外联接可降低组件数量并节省装配时间。它能够节省 3.5 或 5.1 mm 的空间,具体取决于系统结构。
您只需释放和打开系统上的保险丝架即可快速轻松地更换熔丝。
AAP 系统可通过添加用于联接保护接地线的接线端子来补充完整。保护接地线可集中联接,由此可在整个系统中清晰明了地对其进行辨别。
由于采用模块化系统,因此可以联接其他接线端子,并通过在第二个横联线槽中加装横联件来实现扩展。
由于高度的自动化,现在生产过程的监控采用越来越多的传感器。这同时也增加了要组合和构造的信号数量。考虑到开关柜内可用空间有限,这项工作迅速成为一项挑战。魏德米勒已设计出应用定制型 AIO 传感器-执行器接线端子,在自动化程度越来越高的今天,这种产品可满足日益增长的信号接线要求。您可以尽享魏德米勒紧凑的定制解决方案带来的好处,它能够通过可编程逻辑控制器的输入和输出模块针对传感器和执行器信号完成结构化的接线工作。
正极、负极、信号或保护接地等各路导线都有自己的颜色。安装时可防止接线错误,并让维护更有效率。
不管是用于三线或四线制传感器,还是带或不带接地保护联接的执行器,魏德米勒的产品系列中都有很好适配的接线端子。
硬导线以及带管状端头的导线都可以直接进行可靠联接,无需使用任何工具。适合在较短时间内提供较大的接触安全性。
可以在各个接触点处测试不同的电位。机柜测试工作显著加速
由于必须始终确保系统的安全性和可用性,因此认真规划和安装所有保护功能具有非常重要的作用。为了保护生命和肢体安全,魏德米勒的产品范围内有一系列使用不同联接技术的保护导线接线端子。凭借魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽压线框,您可实现单独的自调节屏蔽接触,从而确保系统能够顺利运行。
弹片作用确保操作简单,并以永久的接触压力实现正确联接。
只需用手就可以轻松旋紧到汇流排上,必要时可以回旋。
压接框结构的弹性性质弥补了导线(流通)直径的变化,可根据电缆直径进行灵活调整。
可采用多种固定方法安装屏蔽连接夹。