高效的规划和设计流程能够为您的产品开发节省宝贵的时间。除了我们的PCB元件以外,我们还可提供一系列广泛的支持工具和服务。
从技术规范,到开发和设计,再到审批和批量生产,我们的OMNIMATE®服务可以显著地减少您的项目支出并缩短产品上市时间。请相信我们的专业水准能为您提供准确无误的信息。您可使用我们便捷的在线工具,快速且轻松地为您的装置找到正确的组件。
表面贴装技术(SMT)已成为加工电子元件的常用标准。联接系统可以以两种方式集成到SMT工艺中:THR(通孔回流焊)或者SMD(表面贴装器件)技术。也可以结合使用两种贴装类型。
请阅读下文了解更多有关THR和SMD元件的信息。
在通孔回流焊 (THR) 工艺中,元件通过一个孔插入到PCB,然后焊接至其他的SMT元件。此方法所面临的特殊挑战是元件需要能够承受住SMT工艺的高温。
鉴于1.50 mm长度的短焊针,我们的元件得以释放更多的空间,提高设计自由度,同时满足IPC-A-610 E (7.3.3, 表7-3, 备注1) 的要求。通过使用1.60 mm厚的PCB板,您将从双面组装中获益。
您也可以选择汽相焊接,因为电路板底部会有无锡膏形成。我们简化过的锡膏涂覆工艺以及极少的锡膏用量也能够降低您的制造成本。在焊接流程中,理想的温度吸收和无故障的焊剂脱气也有助于以节省PCB组装的成本。
我们采用高性能的塑料LCP制造我们的THR组件,以确保在您的印刷电路板上可靠且无问题地使用。您可以采用所有常用的焊接方法,使用这些无卤素且耐高温的组件,并可以得益于其卓越的尺寸稳定性和准确的针孔对齐。借助其极低的湿气敏感等级(MSL 1),您可以在组装流程中不受限地存储元件,而无需预干燥。即使在较高的工作温度下,我们的元件也可以保持尺寸稳定性,并可固定在PCB板上。
在零点位置处的位置公差小于± 0.1 mm,我们的插座优于IEC 61760-3 标准的要求。凭借我们高级的制造方法,我们的高精度针式接插件成为了适用于自动化装配过程中理想的器件。插针的定位和检验都非常谨慎。我们尺寸稳定的排针可确保您实现无缝的THR流程,而不会发生故障停机。
您不再需要使用任何额外的螺钉,即可特别快速且可靠地固定到电路板上。借助我们的焊接法兰,您只需要一个步骤,即可以在回流焊接工艺中将联接元件焊接到插针。从而不再需要使用螺钉的耗时步骤。此外,焊接法兰的几何结构和定位可保护焊接点免受长期的机械应力,并可防止其在螺钉拧紧的时候受到应力。
将组件数、数据管理时间,以及所需的存储空间减至较低水平。得益于其模块化结构,我们可以通过使用任何数量的两根针脚和三根针脚的元件,将我们的SL-SMarT排针与THR焊接结合。由于您只需要两套传送系统,因此您可以合理利用可用的馈线空间。尤其对于带不同、多位排针的电路板,使用SL-SMarT实现的处理率和成本优化是无与伦比的。
在SMT工艺中,表面贴装器件(SMD)将通过焊盘焊接至PCB。SMD元件的使用意味着无需长接线针脚,以及通常连接至PCB所需要的开孔。
为了最大限度提升尺寸稳定性并确保准确的网格对齐,我们采用高性能的LCP塑料粒子来制造我们的SMD元件。此材料可提供较高的尺寸稳定性和卓越的焊锡耐热性。我们的SMD联接系统从而可确保可靠且平稳的SMD流程。借助其较低的湿气敏感等级(MSL 1),您无需预干燥即可处理我们的元件。其低热膨胀系数还可防止组件在焊接流程期间偏转,从而加快您的全自动化组装流程。
由于每一位都使用了两个焊盘,因此我们的LSF-SMD PCB接线端子可确保其紧固在电路板上,甚至无需额外的安装法兰。轴向的每针超过150 N的夹持力甚至可以承受很重的负载。根据IEC 61373/10.2011模拟的疲劳测试确认我们的产品具有较高的耐振动和耐冲击性,可确保您实现长期平稳且免维护的SMT流程。即使集成在采用玻璃、陶瓷或者铝制的复合板上也保证没有问题。
我们带贴片吸盘和吸力面的组件支持在全自动化组装中安全地安装和精准地放置。优化的SMD类PCB接线端子,其轻便的特性还可以大大提高组装性能。联接元件在组装流程中的简单集成,以及适合标准传送带宽度的卷带包装,将让您受益。它们专为自动化而设计,而且每个卷带都包含大量的元件。这可降低您在自动化SMD流程中的安装成本。
为了确保在制造流程中实现可靠的焊接质量,必须在组装之后,立即用锡膏浸润焊针的接触面。这可让锡膏内的焊剂与镀锡层反应,从而实现可靠的焊接质量。LSF-SMD 具有高达 100 μm 的共面性。我们推荐使用 150 至 200 μm 厚度的模板。
符合标准值和附加的实际测试可证明其机械稳定性。每一位接触点的轴向扭矩显著高于IEC 60947-7-4标准允许的值。轴向每回路大约150 N (对于 1.5 mm²横截面积的导线,为40 N极限值)的夹持力高于规范要求数倍。
我们进行了模拟使用寿命测试。按照IEC 61373/10.2011,测试范围包括增加的宽带噪声和冲击,5至150Hz频率范围中的1B严重性等级(“主体安装”)、1.857 (m/s²)²/Hz 3 dB的ASD水平,以及5.72 m/s²的有效加速度和240的自由度(DOF)。测试持续时间为每个轴五个小时。半正弦冲击波形的峰值加速度为50 m/s²,且额定持续时间为30 ms。
除了标准的包装以外,魏德米勒还为元件的机械兼容和产品特定包装提供卷带、托盘和管状包装。
卷带包装
对于自动组装,提供采用“卷带”技术的90° (侧插) 和180° (直插)这两个款型的插座。它们符合 IEC 602586-3 标准,专为在相应产品中使用而精密设计。卷带抗静电,直径为330 mm(具体详情请见规格书),适用于商用馈线。
卷带由保护箔覆盖。耐高温的“贴片吸盘”位于插座的中心,用于自动抓取直插排针(180°)。。此“贴片吸盘”包含在“卷带”方式的交货包装中。侧插插座(90°) 经过专门设计,因而无需“贴片吸盘”即可自动抓取。
卷带的宽度受间距尺寸(L1)、位数和侧边的影响(O=打开,F=法兰,SF=焊接法兰,LS=锁紧焊接法兰)。对于通用型卷带,魏德米勒提供如下宽度的卷带:32 mm、44 mm、56 mm 和 88 mm。
您可以在选定产品的相应规格书中,以及在魏德米勒产品页面中,找到包装信息(例如:包装类型、数量、卷带直径) (例如包装类型、数量、卷带直径等)。
绝缘材料
我们的元件(THR和SMD)采用玻璃纤维增强型LCP(液晶高分子)制成。这可保证高水平的形状稳定性。材料的正温度特性和最低0.3 mm的内置间距空间(相隔距离)使其成为了焊接流程的理想之选。
对于数据直插式联接器(RJ45和USB插座),,除了LCP以外,还可以使用 低湿气敏感度(MSL 1)的PA9T 和PA10T。
接触表面
插拔式联接器系统会受到许多外部影响,例如:湿热和振动,这会给电气和机械特性带来不利影响,从而导致设备的使用寿命缩短。为了克服这种损耗,我们的插拔式联接器组件采用有效的接触镀层,并经实验室测试证明在工业条件下具有较长的使用寿命。典型的接触层结构采用铜合金作为基础材料,使用镍作为屏蔽层材料,并使用锌或金作为接触层材料。
有关材料和表面的详细信息请参见产品目录和数据表。 了解更多
在SMT生产流程中回流焊非常关键:在此步骤中,已有的焊料沉积物将被熔化,其中体积大约50%的锡膏将蒸发。在装配到PCB板之后,针尖上将形成一个小滴状:它将在回流中熔化,通过表面张力流向钻孔,形成焊接结构。
PCB和组件在预加热阶段中会略微受热。因此能够同时“激活”锡膏。在高于熔化温度(217°C 至221°C) 的期间焊锡将液化,从而将元件联接至电路板上。245°C 至 254°C 的温度范围将维持 10 至 40 秒钟左右的时间。在冷却阶段,焊锡会逐渐固化。不过,PCB和组件不得过快冷却,以防止焊接点产生的应力导致开裂。
推荐用于回流焊和波峰焊的焊接曲线请详见 产品目录 以及相应元件的规格书。
过去的印刷流程中所需的锡膏体积以及锡膏的填充程度对SMT流程取得理想焊接结果至关重要。
对于 THR 焊点 —— 与波峰焊接相比,建议使用略大的安装孔直径,因为锡膏的熔化需要在钻孔中有充分的空间。
有关PCB和模板设计的更多信息请参见白皮书 表面贴装技术: SMT 流程中装置联接技术的集成
目的是为您提供满足当前要求的产品和解决方案。为此,我们建立了一个流程,用于改善我们的产品。作为此流程的一部分,还将对您的产品进行相关的优化。我们会以“产品更改通知 (PCN)”的形式为您提供产品变更信息和产生的影响。
在产品的匹配-外形-功能受影响的情况下,将生成PCN:
“匹配”:产品与其他预期产品建立物理电气联接的可能性,因此“匹配”清楚地描述了产品和上级系统的接口。而客户系统的相关接口通常由魏德米勒(在规格书/WM客户图纸中)指定,尤其是外部尺寸。
外形:从外部描述一个货品的轮廓、尺寸、重量和其他视觉可见的参数。重点在于在应用场合未拆卸情况下的正常使用或操作期间的直观感受(和产品图纸上的理论描述有无明显偏差之处)。
功能:根据产品规格(魏德米勒规格书)可实现的功能。
如果发生产品变更,那么我们将在实施和交付已变更产品之前六个月,通过发送PCN的方式通知您。
在六个月之后,我们将自动把产品换成变更版本。
我们将以PDF下载的方式,向您提供我们产品所有技术发展的产品变更通知。您可以点击此处找到所有魏德米勒的PCN一览表。 产品变更通知
制造商会对提供的产品进行变更。因此,如果产品停产且该产品不再供货,我们将及时通知您。
如果发生产品停产,我们将至少提前两年通知您。
当取消供应某个产品的时候,将在列有该产品的每个报价单、所有确认订单和发票中包含此信息。此信息包含停产日期、最终订单日期和替代产品解决方案的推荐。所有此类信息包含在产品目录中 前往产品目录
我们通常会针对每一种停产产品提供后续的替代型号 除了停产日期外,您还将在我们的产品目录中找到后续替代产品的相关信息。