作为免维护解决方案的一部分,为了传输较高水平的电量,魏德米勒优化了广受认可的诱导共振耦合技术,由此可通过空气间隙以可靠方式为大功率电机等设备供应电力。
开发智能电力传输解决方案是通往智能工厂之路的关键步骤之一。在传统方法中,供电通过机械插拔触点进行手动联接。不过,此类产品需要大量维护工作,还需要经常更换,这会频繁引发生产线停滞情况出现。这是传统插入式联接的弱点,而这正是非接触式电力传输方法可以解决的,传统插入式联接的灵活程度和工作寿命远远无法满足该需求。
“非接触式电力传输是我们所有人都十分熟悉的方式。举例来说,电动牙刷就采取了这种方法。这一传输方法意味着牙刷能够独立于容易磨损的插入式联接进行运作,”产品经理 Klaus Leuchs 采用实际事例解释道。“工业应用能够从这一高度灵活的方法当中获得巨大优势。我们由此推出了适用于严苛的工业环境的知名诱导共振耦合技术。通过提供较高的功率密度以及高效率开启了一系列前所未有的应用方式。”
较高电力密度和高效率
魏德米勒的FreeCon Contactless系统可通过空气间隙传输高可达240瓦的功率。这是一种能够完全避免磨损的尤为高效的解决方案。
较高的电力传输能帮助工业应用范围从机器人和旋转系统延伸到无人运输系统。即便是震动频率较高的应用也不会带来任何问题,因为系统的传输距离高仅为五毫米,这在其性能级别中是独树一帜的存在。
任意近似选择也有助于实现灵活的潜在应用范围。在两个模块面对面相互放置的时刻起联接就能够立即建立,在旋转移动的过程中也能够保持稳定。由此我们能够在工业系统构造中实现全新结构,并大幅优化生产流程。
最后同样重要的是,FreeCon Contactless在所有方面都达到了高水平,因为它能够在紧凑的设计中实现所有这些性能参数,仅需100 x 100 x 47 mm的空间。因此这种 IP65 系统可以部署在几乎所有工业环境中,特别节省空间。
魏德米勒是通过何种方式将如此高水平的电力传输与如此紧凑的构造成功结合在一起的?“我们的成功秘诀基于的是创新热能管理,我们的开发人员可由此实现90%以上的效率等级,从而有效降低热量的增长幅度,”Leuchs 先生透露道。“通过上述条件,我们能够实现所追求的紧凑型设计。”
为生产现场带来智能化的触点
FreeCon Contactless是我们与德国汽车行业的顶级制造商紧密合作开发的成果。由此合作关系方法产生的一项建议为我们带来了一种出色的功能:由于系统通过 PLC 进行控制,次级侧可使用初级侧实现开关操作。由此得到的成果是一个适合集成至更高级别控制程序的可开关设备。
FreeCon Contactless拥有即插即用能力,与接插件同样易于使用,由此能够针对现有系统进行改造而不会出现任何问题。
直到现在仍通过手动方式进行的联接可在瞬间自动建立完成。这为我们通往智能工厂之路开启了全新前景。