在传输信号、数据或电力时,务必保持可靠的联接。Klippon® Connect 接线端子是魏德米勒在不同工业领域积累的多年经验的结果。不管是汽车行业、能源行业、运输、消费品还是过程行业:魏德米勒凭借丰富的 Klippon® Connect 产品组合,致力于解决各行业面临的挑战,并提供单一来源的完整解决方案理念。魏德米勒专注于从规划、安装到运行的整个流程链。
从而提供能在各阶段为客户带来附加值的产品和解决方案。Klippon® Connect 接线端子是魏德米勒在工业联接技术方面取得了开创性成就之一。这一系列包括适用于多种应用、国家/地区和环境条件的认证产品。魏德米勒的产品范围正在不断扩充和开发当中,以满足未来的所有联接技术要求。
从选型到接线再到运行:魏德米勒提供创新的工具和服务,给您带来真正的附加值
有了 Klippon® Connect 之后,您可以从目前不断扩充且满足所有相关安全标准的丰富产品系列中受益
魏德米勒接线端子通过了广泛的认证,完全满足甚至超出重要国际标准的要求
开关设备和机柜需要在狭窄空间内装入越来越多的组件。作为电源输入的一部分,导线的联接工作正在变得越来越具有挑战性,尤其是横截面积较大的导线。魏德米勒全方位系列联接解决方案有助于在具有挑战性的空间条件下便利地完成接线工作。紧凑型设计和多种实用接线方式的组合可为开关设备和机柜带来简单、高效、节省空间的供电电源。
辅助联接横截面从 50 mm² 到 185 mm²,可以分接一个电压。一个可能的用途是作为主开关上游的应急电源。通过杠杆机制,无需使用工具就可以对软导线进行接线。
大面积标记直接将注意力吸引到施加的外部电压上。将闪光标记固定在 35 mm² - 185 mm² 的联接区域也可以使人避开带电电路。这样就可以确保提高人机安全性。
采用直径为 2.0 mm 的标准测试头可以轻松、快速进行测试。标准化附件确保可用于 1.5 mm² 至 185 mm² 的横截面范围内,并保证附件产品组合得到精简。
安装横联件时无需使用工具,将电线锁在连接点处即可。不管电缆是否留在连接点内,都可以提供电气接触。由于采用特殊设计,因此无论有没有导线联接都能清晰识别。
安全的设备供电电源对于设备和机器的可用性来说有着决定性的意义。在有限的机柜空间内使用横截面积越来越大的线缆这一趋势提升了对于模块化接线端子和接线板的需求,同时对机柜规划也提出了新的挑战。魏德米勒全方位的电源分配系列产品可确保实现卓越的灵活性,即使在规划阶段也是如此。
对于机柜中的设备供电电源来说,由于需要使用大量导线,出现联接错误的风险正在不断增加。使用魏德米勒定制电位分配接线端子,您可以非常轻松地构建起完整的紧凑型控制电压分配系统。您可以单独定制该系统,还可以选择使用或者不使用熔断保护。它能够节省大量空间并减少接线工作量,这意味着您可以轻松高效地为您的机柜设备供应电力。
馈电盘上的额外联接可降低组件数量并节省装配时间。它能够节省 3.5 或 5.1 mm 的空间,具体取决于系统结构。
您只需释放和打开系统上的保险丝架即可快速轻松地更换熔丝。
AAP 系统可通过添加用于联接保护接地线的接线端子来补充完整。保护接地线可集中联接,由此可在整个系统中清晰明了地对其进行辨别。
由于采用模块化系统,因此可以联接其他接线端子,并通过在第二个横联线槽中加装横联件来实现扩展。
在能源监控过程中,错误的接线有可能会毁坏电流电压互感器。魏德米勒特别开发的开关测试型接线端子使用各式各样的联接技术,是一种能够解决该问题的安全方式。简单操作即可确保实现零差错的便捷接线。它能够确保为您的互感器和测量设备提供保护,还能够确保实现安全精确的工作方式。适用于互感器的模块化设计的集成接线端子还能够为机柜节省空间。
隔离杠杆、短路桥和连杆结合在一起,可确保辅助接线在纵向断开之前已处于短路状态。这种“先通后断”的触点最多可用于四个端子。
通过魏德米勒产品配置器 (WMC) 中完整提供的数据,可以非常简单地选择安全关键型附件和安全、合理的产品配置。
所有功能和安全相关性组件牢固接入接线端子。这提高了电流和电压变送器电路在安装维护过程中的可靠性。
集成式组合支脚简化了 G32 和 TH35 通用安装导轨型材上的安装工作。因此可轻松更换产品,而无需花大价钱更换端子导轨。
在现行的自动化水平下,系统趋于使用越来越多的传感器来监控生产流程。由此增加了要组合和构造的信号数量。鉴于机柜中的空间较为有限,这一点可能会带来一个现实中的难题。魏德米勒特定应用型的传感器/执行器接线端子 (AIO) 专门满足用于现在和未来的自动化所需的信号接线需求。您可以尽享魏德米勒高度紧凑的定制解决方案所带给您的益处,它能够通过可编程逻辑控制器 (PLC) 的输入和输出模块针对传感器和执行器信号完成构造完备的接线工作。
正极、负极、信号或保护接地等各路导线都有自己的颜色。安装时可防止接线错误,并让维护更有效率。
不管是用于三线或四线制传感器,还是带或不带接地保护联接的执行器,魏德米勒的产品系列中都有很好适配的接线端子。
硬导线以及带管状端头的导线都可以直接进行可靠联接,无需使用任何工具。适合在较短时间内提供较大的接触安全性。
可以在各个接触点处测试不同的电位。机柜测试工作显著加速
针对自动化流程的愈发复杂化的要求,以及在监控和记录运行数据方面愈发高涨的需求,导致生产现场正在使用越来越多的传感器用以服务于加工技术。这意味着过程控制和能源生产行业的信号集结机柜越来越需要实现节省空间和时间的信号接线方式。魏德米勒用于信号集结的模块化接线端子实现了极度紧凑而又干净的机柜设计。它能够轻松联接和处理用于自动化的额外信号。
保险丝架采用全新设计,内置可翻转的安全闩锁,保险丝更换起来非常快捷、可靠。
魏德米勒成熟的螺钉联接机制保证产品可以轻松在全球任何地方工作、识别和维护。
产品可适配 BLZ 预组装电缆套装,而不是利用螺钉联接进行路由层面的信号接触。这节约了您在现场的宝贵接线时间。
WMF 接线端子采用三个横联线槽。这是一种非常灵活的解决方案,适用于电位捆绑和循环。可利用标准 ZQV 横联件将中性线和多个回路的屏蔽电压连接起来。
设备的安全性和可用性必须能够随时得到保障。细心规划和安装安全功能能够起到尤为重要的作用。为了保护人身安全,魏德米勒提供一系列使用不同联接技术的接地型端子。魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。
弹片作用确保操作简单,并以永久的接触压力实现正确联接。
只需用手就可以轻松旋紧到汇流排上,必要时可以回旋。
压接框结构的弹性性质弥补了导线(流通)直径的变化,可根据电缆直径进行灵活调整。
可采用多种固定方法安装屏蔽连接夹。
设备接线对于模块化接线端子的设计工作来说是一项尤为艰巨的挑战。解决方案既需要经济实用,又需要结构紧凑。同时它还需要确保实现简单明了的接线方式。设备配电和小型分线盒为接线留出的空间都十分有限。魏德米勒用于建筑设备的模块化接线端子能够满足所有需求。
在魏德米勒产品配置器 (WMC) 中,您可以数字化规划、装配和直接订购整个端子导轨,包括附件。您还可以编制完整部件清单和生产安装说明。由此可避免出现故障,节约成本。
魏德米勒 AITB 模块化接线端子采用连续的横联槽,提高了灵活性,节省了布线时间。400 伏三相系统结构可以轻松、方便地与三相导线 L1、L2 和 L3 进行横联。
可以使用螺丝刀,轻松、快捷地从汇流排上分离中性线。清晰可见的状态显示区显示了断开滑块的当前接触位置。这样就可靠地避免了操作错误。
魏德米勒 AITB 模块化接线端子定期由独立测试中心进行检查,以确保开关柜内具有较高的产品安全性。通过产品和产品标签上的相应测试标记就可以看到这一点。
利用魏德米勒产品配置器WMC软件,轻松快捷地配置和申请您所需的组件产品。该工具支持持续性的工程流程,从使用 E-CAD 系统进行规划到文档记录均可实现工程的持续性。
橙色之选产品随时供应。如果能在下午 3 点前收到您的订单,我们将安排次日送货上门。