下一代数字化工程软件设计——直观、简便、快速
为您的行业提供实用的创新联接技术。魏德米勒工业联接创新产品。
通向工业物联网的道路并不复杂。不管是需要访问宝贵数据,还是生成数据驱动型服务,魏德米勒都可以让客户从数据中实现价值,这是一种简单的入门方式。
魏德米勒的综合性尖端 IIoT 产品组合既可用于绿色地带应用,又可以用于棕色地带应用。魏德米勒提供从数据采集、数据预处理、数据通信到数据分析的组件和解决方案。
获取绿色地带和棕色地带应用中有价值的数据和信息
减少数据流和成本,同时在现场形成初步见解
为 IT 系统提供来自设备的有价值信息
使用数据驱动的数字化服务在您的应用中获取实实在在的附加价值
魏德米勒的远程I/O系统 "u-remote" 将凭借其杰出的效率和易用性令人印象深刻
魏德米勒的模拟转换器和监控继电器系列产品可在自动化应用不断普及的背景下为您提供强力支持。
魏德米勒的一站式综合专业能力助您实现个性化能源管理系统
可靠耐用的继电器模块和固态继电器,适用于各行业应用
适合您的生产环境的电源设备。适用于现在和未来任何环境的永久电源,魏德米勒高性能电源 PROtop 适用于数字化环境
可实现可靠的负载监控的智能创新解决方案。用于高效操作的模块化系统。
完善的PROtop 电源系列产品为现场提供了各种功能应用选择。创新 VDC 智慧工厂电网。IP65等级分布式 24/48 VDC供电。
易于部署在物联网中的 VARITECTOR PU IoT
将智能现场设备联接至您的各段现场总线。FBCon 现场总线分线盒可实现灵活安全的安装方式。
魏德米勒为实现省时的计划、项目规划、准确无误的布线和更快的标识操作而提供的解决方案。Klippon® Connect:领先的联接解决方案。
通过高性能的模块化控制器灵活实现小型、大型和联网控制解决方案
灵活集成可视化、系统控制和物联网应用
借助于 u-create 产品组合创造附加价值,以应对工业物联网的挑战
魏德米勒工业以太网解决方案帮助您实现从现场到控制层工业数据的安全通讯
简单的有源网络组件。它们无需进行配置,拥有自动适配功能,因此是适用于快速联网的即插即用设备。
适用于不受干扰的远距离数据传输的解决方案。
工业物联网的网络基础架构
进入数字服务世界的入场券
HMI/SCADA、工业物联网、机器学习、能源管理、过程优化
快速远程访问服务,能够简化维护流程并提升机器和系统的可用性
无需数据科学技术 使用机器学习的能力
借助于 u-create 产品组合创造附加价值,以应对工业 4.0 的挑战
探索工业物联网使用案例的世界