轨道交通

魏德米勒对可持续气候友好型绿色轨道交通做出贡献

轨道交通

魏德米勒是您在轨道信号、基础设施部署和改造领域的合作伙伴

魏德米勒是您在轨道信号、基础设施部署和改造领域的合作伙伴

魏德米勒是工业环境电力、信号和数据传输的专家。魏德米勒的解决方案广泛应用于现代化工业生产工厂、发电厂和大量轨道交通技术当中。魏德米勒与客户密切合作,帮助客户进行数字化转型,实现电力、信号和数据分配,并开发新的商业模式。

轨道交通行业的节能应用促进气候改善

0 百万吨

CO² 减排

随着日益增长的铁路客运,到 2030 年将实现这一目标

0 百万吨

CO² 减排

随着日益增长的铁路货运,到 2030 年将实现这一目标

0 %

CO² 减排

德国将此设定为运输行业到 2050 年的官方目标

来源:VDB 德国铁路行业协会,VDB-Klimabild 2030, 2019

应用场景

魏德米勒针对铁道应用的增值解决方案

数字化转型——铁道物联网

您的系统可以生成宝贵的资产相关信息,确保您能够在正确的时机,做出正确的决策,进而提高轨道和列车的有效利用率;提升运输服务品质;降低总体运行成本,为您实现增值。数字化轨道交通转型解决方案包括数据获取通讯、联接硬件、可视化分析软件、机器学习和项目咨询等相结合的服务。

数字化转型——铁道物联网
数字转型将为您带来的优势
  • 在线检测运行中的临界条件,避免发生故障
  • 利用仪表板协助分析软件,高效规划、维护
  • 通过故障预测,减少停机时间
  • 完善资源利用,降低运营成本

用于列车和轨道的安全电气接口

作为电力、信号和数据输送领域的专家,魏德米勒可在几周内提供独立的工程解决方案,通过 Klippon® Connect 和 Klippon® Protect 组件的组装服务,为您提供轨道防护电联接应用。为此,我们与客户密切合作,为其工程提供量身定制、用于信号和基础设施的安装和改造,以及 ETCS 和 CBTC 通信系统的安全监控和列车控制的电联接应用。

用于列车和轨道的安全电气接口
客户受益
  • 专业的项目管理——经验丰富的团队为您提供应用咨询服务
  • 工程设计和文档助力——针对您的应用量身打造的完整方案,从 3D 模型到测试安装样品,再到样品原型
  • 实验室测试服务——可靠的电气、机械、电磁兼容、环境测试和认证
  • 高品质管理——IRIS – ISO 9001 认证——轨道交通焊接作业符合 EN 15085-2

适用于轨道车辆的灵活电力分配联接

魏德米勒将两个完全不同的接口组合到一起,从而将机车与机车之间,或机车与牵引电机之间的高电压和高电流整合到一起。通过灵活解决各种具有挑战性的应用,轻松应对环境恶劣和空间狭小等问题。即可利用我们 HDC 产品家族中的快拆式直插联接件,也可使用我们的大电流 HV 4000 端子系列中的永久联接产品。我们创新的高功率产品组合结合了这两种技术的优点。

适用于轨道车辆的灵活电力分配联接
客户受益
  • 电气和机械工程设计中的高灵活性
  • 长久可靠的 20% 功率冗余
  • 出色的耐高温能力
  • 重量减轻

工作场所解决方案——完善适配每个工作阶段

通过完善生产链每个阶段的解决方案来优化车间的装配机柜流程。

魏德米勒是您可靠的合作伙伴!可在装配机柜的所有电气安装阶段,从规划到安装,再到运行阶段为您提供全方位支持,并为您的车间带来优化的解决方案。凭借我们在装配机柜方面的多年经验,魏德米勒将高效利用我们全面的产品组合帮助您加速工作流程,并提升您的产品质量。

工作场所解决方案——完善适配每个工作阶段
通过以下措施降低复杂性,并提升效率
  • 通过稳定的数据,实现可靠的规划——在要求较高的项目业务中,节约大量时间和成本
  • 魏德米勒为您提供持续的数字化信息——简洁的工程设计,全面的文档支持
  • 安全高效的工作流程

以客户为中心的工程设计

为实现交通行业的碳减排,城市和干线铁路必须在未来的几十年内大幅度提升其运输能力。诸如 CBTC 或 ETCS 这样的基于数字无线电的现代化列车保护系统,将为提升地铁和干线铁路的运输能力方面发挥重要作用。确保通讯和电气动力接口的安全是新型天线和安全组件安装的一个关键挑战,必须耐受铁路沿线和地铁隧道的恶劣环境条件。

以客户为中心的工程设计
魏德米勒装配服务团队中的专家,为客户带来了量身定制的轨道交通电气接口和其它相关产品
  • 由经验丰富的销售团队提供应用咨询
  • 根据商定的规格而设计的解决方案
  • 项目的深度成熟化和文档的辅助
  • IRIS 认证的专业项目管理
  • 由经认证的实验室提供类型和资质测试服务

适用于轨道交通和基础设施的产品和解决方案

可靠、合规、设计精妙的解决方案

为了应对环境条件,对于列车上车载和沿轨道架设的自动化和通讯技术系统的要求非常严格。所有的组件和接口均须耐受列车经过轨道分岔时的振动和冲击,以及例如极地或沙漠的极端温度和气候条件。此外,还必须满足严格的防火消防要求,以充分保证乘客安全。

这些具有挑战性的条件,被归纳定义为“轨道车辆用电子设备标准”,如下:
  • EN 50155 – 欧洲轨道车辆用电子设备标准
  • IEC 60571– 国际轨道车辆用电子设备标准,与 EN 50155 标准略有差异
  • EN 61373 – 轨道车辆用应用中的冲击和振动
  • EN 50125 – 轨道车辆用设备的环境条件
  • EN 50124 – 间隔条件 - 间隙和漏电距离基本要求
  • EN 45545 – 防火和防烟
  • NFPA130 / ASTM E - 美国市场防火和防烟标准

魏德米勒已通过 IRIS 认证

魏德米勒已通过 IRIS 认证

魏德米勒已通过 IRIS 认证

IRIS(国际铁路行业标准)认证™旨在通过部署一套国际体系从而对面向铁路行业供货的公司进行评估,改善供应链中轨道产品的质量和可靠性。魏德米勒在 IRIS 面市之后便通过了其认证,而且是率先通过新国际标准 ISO/TS 22163 认证的厂家。

轨道交通行业近期动态