设备接线对于模块化接线端子的设计工作来说是一项尤为艰巨的挑战。解决方案既需要经济实用,又需要结构紧凑。同时它还需要确保实现简单明了的接线方式。设备配电和小型分线盒为接线留出的空间都十分有限。魏德米勒用于建筑设备的模块化接线端子能够满足所有需求。
在同一个端子条内拥有 L1、L2 和 L3 电位的3相横联系统
符合VDE 0100/0810对于公共建筑配电系统的接线和联接等方面的要求
适用于同一级别的所有端子的中性汇流排
10 mm²和16 mm²的所有常见的回路数均适用于单相至四相配电。
魏德米勒相位汇流排遵照DIN EN 61439-1和DIN EN 61439-6进行了开发和测试。通过它们能够证实满足未来的标准需求。
可旋转的馈电联接相当于在一个单一物料中结合了三种型号的馈电端子。